GN 211 Schalthebel Stahl

GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Schalthebel GN 211 können durch ihren großen Nabendurchmesser leicht mit Rastelementen, Nuten zur Drehwinkelbegrenzung und dergleichen versehen werden.

Als Rastelemente können federnde Druckstücke, sowie Rastbolzen eingesetzt werden.

Ausführung

Nabe / Schaft
Stahl
brüniert


Kugelknopf DIN 319
Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 211 Schalthebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Vmit Vierkant DIN 79
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung  H7
Vierkant H11
d3d4h1h2h3Länge l ≈
50128201754582
551410251855296
6516123020560110
8020143524674138

Artikelauswahl und -konfiguration

Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,35 €
brutto 14,72 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,244 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 211-50-B12GN 211-50-K12GN 211-50-V12GN 211-55-B14GN 211-55-K14GN 211-55-V14GN 211-65-B16GN 211-65-K16GN 211-65-V16GN 211-80-B20GN 211-80-K20GN 211-80-V20