GN 1581 Schrauben Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design

Produktbild

GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): F - FKM GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): F - FKM GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Schrauben GN 1581 mit niedrigem Kopf sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Dichtring H und E sind zusätzlich nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert. Die gedichtete Flanschfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Ausführung

Schraube
Edelstahl 1.4404 (A4)

  • mattiert (Ra < 0,8 µm)MT
  • poliert (Ra < 0,8 µm)PL

Dichtring

  • H-NBRH
    Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
  • FKMF
    Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1581 Schrauben, Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1
ohne Schaft

mit Schaft
d2d3kl2sw
M 481012-16202530-1010,86,5147
M 51016--20253035401111,87168
M 61216202530354050-1313,87,51810
M 816202530405060--1616,88,52213
M 10202530-405060--1919,89,52616
M 122530--405060--2222,8113018
M 163040--506070--2828,8133822
M 2040---60----3434,8154627

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Länge l1 (ohne Schaft)
Länge l1 (mit Schaft)
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,98 €
brutto 6,14 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181575
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
GN 1581-M4-8-MT-HGN 1581-M4-8-PL-HGN 1581-M4-8-MT-EGN 1581-M4-8-PL-EGN 1581-M4-8-MT-FGN 1581-M4-8-PL-FGN 1581-M4-10-MT-HGN 1581-M4-10-PL-HGN 1581-M4-10-MT-EGN 1581-M4-10-PL-EGN 1581-M4-10-MT-FGN 1581-M4-10-PL-FGN 1581-M4-12-MT-HGN 1581-M4-12-PL-HGN 1581-M4-12-MT-EGN 1581-M4-12-PL-EGN 1581-M4-12-MT-FGN 1581-M4-12-PL-FGN 1581-M4-16-MT-HGN 1581-M4-16-PL-HGN 1581-M4-16-MT-EGN 1581-M4-16-PL-EGN 1581-M4-16-MT-FGN 1581-M4-16-PL-FGN 1581-M4-20-MT-HGN 1581-M4-20-PL-HGN 1581-M4-20-MT-EGN 1581-M4-20-PL-EGN 1581-M4-20-MT-FGN 1581-M4-20-PL-FGN 1581-M4-25-MT-HGN 1581-M4-25-PL-HGN 1581-M4-25-MT-EGN 1581-M4-25-PL-EGN 1581-M4-25-MT-FGN 1581-M4-25-PL-FGN 1581-M4-30-MT-HGN 1581-M4-30-PL-HGN 1581-M4-30-MT-EGN 1581-M4-30-PL-EGN 1581-M4-30-MT-FGN 1581-M4-30-PL-FGN 1581-M5-10-MT-HGN 1581-M5-10-PL-HGN 1581-M5-10-MT-EGN 1581-M5-10-PL-EGN 1581-M5-10-MT-FGN 1581-M5-10-PL-FGN 1581-M5-16-MT-HGN 1581-M5-16-PL-HGN 1581-M5-16-MT-EGN 1581-M5-16-PL-EGN 1581-M5-16-MT-FGN 1581-M5-16-PL-FGN 1581-M5-20-MT-HGN 1581-M5-20-PL-HGN 1581-M5-20-MT-EGN 1581-M5-20-PL-EGN 1581-M5-20-MT-FGN 1581-M5-20-PL-FGN 1581-M5-25-MT-HGN 1581-M5-25-PL-HGN 1581-M5-25-MT-EGN 1581-M5-25-PL-EGN 1581-M5-25-MT-FGN 1581-M5-25-PL-FGN 1581-M5-30-MT-HGN 1581-M5-30-PL-HGN 1581-M5-30-MT-EGN 1581-M5-30-PL-EGN 1581-M5-30-MT-FGN 1581-M5-30-PL-FGN 1581-M5-35-MT-HGN 1581-M5-35-PL-HGN 1581-M5-35-MT-EGN 1581-M5-35-PL-EGN 1581-M5-35-MT-FGN 1581-M5-35-PL-FGN 1581-M5-40-MT-HGN 1581-M5-40-PL-HGN 1581-M5-40-MT-EGN 1581-M5-40-PL-EGN 1581-M5-40-MT-FGN 1581-M5-40-PL-FGN 1581-M6-12-MT-HGN 1581-M6-12-PL-HGN 1581-M6-12-MT-EGN 1581-M6-12-PL-EGN 1581-M6-12-MT-FGN 1581-M6-12-PL-FGN 1581-M6-16-MT-HGN 1581-M6-16-PL-HGN 1581-M6-16-MT-EGN 1581-M6-16-PL-EGN 1581-M6-16-MT-FGN 1581-M6-16-PL-FGN 1581-M6-20-MT-HGN 1581-M6-20-PL-HGN 1581-M6-20-MT-EGN 1581-M6-20-PL-EGN 1581-M6-20-MT-FGN 1581-M6-20-PL-FGN 1581-M6-25-MT-HGN 1581-M6-25-PL-HGN 1581-M6-25-MT-EGN 1581-M6-25-PL-EGN 1581-M6-25-MT-FGN 1581-M6-25-PL-FGN 1581-M6-30-MT-HGN 1581-M6-30-PL-HGN 1581-M6-30-MT-EGN 1581-M6-30-PL-EGN 1581-M6-30-MT-FGN 1581-M6-30-PL-FGN 1581-M6-35-MT-HGN 1581-M6-35-PL-HGN 1581-M6-35-MT-EGN 1581-M6-35-PL-EGN 1581-M6-35-MT-FGN 1581-M6-35-PL-FGN 1581-M6-40-MT-HGN 1581-M6-40-PL-HGN 1581-M6-40-MT-EGN 1581-M6-40-PL-EGN 1581-M6-40-MT-FGN 1581-M6-40-PL-FGN 1581-M6-50-MT-HGN 1581-M6-50-PL-HGN 1581-M6-50-MT-EGN 1581-M6-50-PL-EGN 1581-M6-50-MT-FGN 1581-M6-50-PL-FGN 1581-M8-16-MT-HGN 1581-M8-16-PL-HGN 1581-M8-16-MT-EGN 1581-M8-16-PL-EGN 1581-M8-16-MT-FGN 1581-M8-16-PL-FGN 1581-M8-20-MT-HGN 1581-M8-20-PL-HGN 1581-M8-20-MT-EGN 1581-M8-20-PL-EGN 1581-M8-20-MT-FGN 1581-M8-20-PL-FGN 1581-M8-25-MT-HGN 1581-M8-25-PL-HGN 1581-M8-25-MT-EGN 1581-M8-25-PL-EGN 1581-M8-25-MT-FGN 1581-M8-25-PL-FGN 1581-M8-30-MT-HGN 1581-M8-30-PL-HGN 1581-M8-30-MT-EGN 1581-M8-30-PL-EGN 1581-M8-30-MT-FGN 1581-M8-30-PL-FGN 1581-M8-40-MT-HGN 1581-M8-40-PL-HGN 1581-M8-40-MT-EGN 1581-M8-40-PL-EGN 1581-M8-40-MT-FGN 1581-M8-40-PL-FGN 1581-M8-50-MT-HGN 1581-M8-50-PL-HGN 1581-M8-50-MT-EGN 1581-M8-50-PL-EGN 1581-M8-50-MT-FGN 1581-M8-50-PL-FGN 1581-M8-60-MT-HGN 1581-M8-60-PL-HGN 1581-M8-60-MT-EGN 1581-M8-60-PL-EGN 1581-M8-60-MT-FGN 1581-M8-60-PL-FGN 1581-M10-20-MT-HGN 1581-M10-20-PL-HGN 1581-M10-20-MT-EGN 1581-M10-20-PL-EGN 1581-M10-20-MT-FGN 1581-M10-20-PL-FGN 1581-M10-25-MT-HGN 1581-M10-25-PL-HGN 1581-M10-25-MT-EGN 1581-M10-25-PL-EGN 1581-M10-25-MT-FGN 1581-M10-25-PL-FGN 1581-M10-30-MT-HGN 1581-M10-30-PL-HGN 1581-M10-30-MT-EGN 1581-M10-30-PL-EGN 1581-M10-30-MT-FGN 1581-M10-30-PL-FGN 1581-M10-40-MT-HGN 1581-M10-40-PL-HGN 1581-M10-40-MT-EGN 1581-M10-40-PL-EGN 1581-M10-40-MT-FGN 1581-M10-40-PL-FGN 1581-M10-50-MT-HGN 1581-M10-50-PL-HGN 1581-M10-50-MT-EGN 1581-M10-50-PL-EGN 1581-M10-50-MT-FGN 1581-M10-50-PL-FGN 1581-M10-60-MT-HGN 1581-M10-60-PL-HGN 1581-M10-60-MT-EGN 1581-M10-60-PL-EGN 1581-M10-60-MT-FGN 1581-M10-60-PL-FGN 1581-M12-25-MT-HGN 1581-M12-25-PL-HGN 1581-M12-25-MT-EGN 1581-M12-25-PL-EGN 1581-M12-25-MT-FGN 1581-M12-25-PL-FGN 1581-M12-30-MT-HGN 1581-M12-30-PL-HGN 1581-M12-30-MT-EGN 1581-M12-30-PL-EGN 1581-M12-30-MT-FGN 1581-M12-30-PL-FGN 1581-M12-40-MT-HGN 1581-M12-40-PL-HGN 1581-M12-40-MT-EGN 1581-M12-40-PL-EGN 1581-M12-40-MT-FGN 1581-M12-40-PL-FGN 1581-M12-50-MT-HGN 1581-M12-50-PL-HGN 1581-M12-50-MT-EGN 1581-M12-50-PL-EGN 1581-M12-50-MT-FGN 1581-M12-50-PL-FGN 1581-M12-60-MT-HGN 1581-M12-60-PL-HGN 1581-M12-60-MT-EGN 1581-M12-60-PL-EGN 1581-M12-60-MT-FGN 1581-M12-60-PL-FGN 1581-M16-30-MT-HGN 1581-M16-30-PL-HGN 1581-M16-30-MT-EGN 1581-M16-30-PL-EGN 1581-M16-30-MT-FGN 1581-M16-30-PL-FGN 1581-M16-40-MT-HGN 1581-M16-40-PL-HGN 1581-M16-40-MT-EGN 1581-M16-40-PL-EGN 1581-M16-40-MT-FGN 1581-M16-40-PL-FGN 1581-M16-50-MT-HGN 1581-M16-50-PL-HGN 1581-M16-50-MT-EGN 1581-M16-50-PL-EGN 1581-M16-50-MT-FGN 1581-M16-50-PL-FGN 1581-M16-60-MT-HGN 1581-M16-60-PL-HGN 1581-M16-60-MT-EGN 1581-M16-60-PL-EGN 1581-M16-60-MT-FGN 1581-M16-60-PL-FGN 1581-M16-70-MT-HGN 1581-M16-70-PL-HGN 1581-M16-70-MT-EGN 1581-M16-70-PL-EGN 1581-M16-70-MT-FGN 1581-M16-70-PL-FGN 1581-M20-40-MT-HGN 1581-M20-40-PL-HGN 1581-M20-40-MT-EGN 1581-M20-40-PL-EGN 1581-M20-40-MT-FGN 1581-M20-40-PL-FGN 1581-M20-60-MT-HGN 1581-M20-60-PL-HGN 1581-M20-60-MT-EGN 1581-M20-60-PL-EGN 1581-M20-60-MT-FGN 1581-M20-60-PL-F

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen