Connecter les tubes en toute sécurité et sans encombrement visuel

Stables, solides, modulables et précises, les structures tubulaires sont indispensables à la construction de machines et d'installations. À cet effet, les colliers de serrage hautes performances jouent un rôle essentiel. Voilà pourquoi Ganter a élargi sa gamme de produits standard en y intégrant des connecteurs en polyamide renforcé de fibre de verre.

Lorsqu'on parle de raccords pour tubes, éléments universels de liaison pour les structures à base de tubes, on pense généralement à des pièces en métal. Il est vrai que ces raccords sont généralement en inox ou en aluminium coulé ou moulé sous pression.

Mais il n'y a pas de règle sans exception : Ganter propose désormais toute une gamme de raccords de tubes en polyamide renforcé de fibre de verre résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C. Principalement utilisés lorsque la résistance à la corrosion, la légèreté ou l'aspect visuel sont importants, ces raccords en plastique se caractérisent par des surfaces lisses et mates ainsi que par une finition soignée et des coloris attractifs tel que le noir uni (RAL 9005) ou un gris particulièrement élégant (RAL 7040).

Toutes les versions offrent la même précision dimensionnelle et la même qualité de fabrication. Les modèles en plastique ne doivent donc pas être considérés comme des alternatives bon marché, mais plutôt comme des solutions haut de gamme présentant des capacités de charge spécifiques. La force d'extraction axiale, le moment de torsion radial et le moment de rotation en présence d'un axe articulé sont indiqués par Ganter en fonction du couple de serrage des raccords vissés. Conçus pour s'adapter à la plupart des tubes de construction, ces raccords permettent de créer un assemblage par liaison non positive. Les tubes sont maintenus par des vis à tête cylindrique et des écrous en inox ou par une manette (GN 911.9).

Spécialement adaptés au plastique, ils sont particulièrement indiqués lorsque les structures tubulaires requièrent des modifications fréquentes ou sans outils.

Les raccords pour tubes en plastique proposés par Ganter se déclinent en modèles bidirectionnels, à bride, à embase, en T, droits, pivotants et orientables, le tout dans toutes les dimensions usuelles. Plus rien ne vous empêchera donc de concrétiser vos projets, même les plus particuliers. Et si vous avez besoin de diamètres différents, des adaptateurs spéciaux cannelés (GN 290), également en polyamide, peuvent être utilisés.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.