Universel et astucieux : Aimants de retenue

Nouveaux matériaux, nouvelles formes, nouveaux systèmes magnétiques et aimants bruts : Ganter enrichit sa gamme de produits pour répondre à des applications encore plus ingénieuses

Les aimants offrent des solutions astucieuses et pratiquement universelles en matière de fixation, de fermeture ou de liaison temporaire. Ganter enrichit sa gamme de systèmes magnétiques et d'aimants bruts avec de nouvelles formes.

Son nouveau produit phare est l'aimant de retenue GN 50.8. Enfermé dans un logement étanche en inox, le puissant aimant SmCo est parfaitement adapté aux environnements corrosifs. Offrant une longue durée de vie, il résiste également à des températures allant jusqu'à 350 °C, ce qui permet de l'utiliser sur des surfaces chaudes, telles que des portes de four. Ce système magnétique peut être commandé en différents diamètres, allant de 16 à 32 mm, toutes les tailles étant équipées d'un goujon fileté mâle M6.

Parmi les autres nouveautés, citons le système magnétique GN 51.8. Son aimant néodyme est entièrement encapsulé dans une enveloppe en élastomère TPE. Le GN 51.8 est donc particulièrement indiqué pour les surfaces délicates (telles que les surfaces peintes), par exemple pour la fixation de capots de protection. Il suffit ensuite de les fixer à l'aimant à l'aide du trou central, lequel peut recevoir des vis à tête fraisée. Augmentant le coefficient de friction statique, le revêtement TPE accroît également l'effort nécessaire au glissement de l'aimant, tout en assurant une résistance thermique pouvant aller jusqu'à 80 °C.

L'aimant de retenue GN 52.6 présente également une surface de contact protectrice en caoutchouc. Son corps cylindrique en inox protège efficacement l'aimant néodyme situé à l'intérieur des produits agressifs. Les aimants GN 53.1 et GN 53.2 sont conçus pour des applications standard (bureaux, ateliers et environnements de production). Ils sont constitués de puissants aimants néodyme enchâssés dans des logements ronds ou rectangulaires en plastique (disponibles en quatre couleurs).

L'aimant néodyme GN 53.3 a été conçu pour une manipulation aisée et dispose d'une poignée en plastique, qui peut être soit conique, soit plate. La version plate comprend en outre un œillet permettant de fixer la pièce. La poignée du modèle GN 53.4 est en acier nickelé et peut être recouverte d'un revêtement TPE pour protéger les surfaces délicates.

En plus de ces systèmes magnétiques parfaitement fonctionnels, Ganter propose également des aimants bruts en ferrite dure, néodyme, SmCo et AlNiCo, de différentes formes et tailles, avec ou sans trous de fixation. Les aimants des séries GN 55.1 à GN 55.4 et GN 57.1 à GN 57.3 peuvent aisément être surmoulés, collés ou cousus et conviennent, par exemple, à la fixation de câbles dans les éoliennes.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.