Pièces standard visuellement détectables (VD)
Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique. En particulier dans le lait et les produits carnés, mais aussi dans la plupart des autres domaines de la production alimentaire, la couleur bleue est rarement présente et se distingue donc très bien.
Les pièces standard complètes ou en morceaux qui se retrouvent par erreur dans la production alimentaire peuvent alors être détectées facilement et de manière fiable. En outre, les contaminants et les résidus d'aliments se trouvant sur les pièces standard et les éléments d'actionnement sont également plus faciles à identifier grâce au contraste des couleurs.
Toutes les pièces standard en plastique visuellement détectable sont fabriquées à partir de granules de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et UE 10/2011 et peuvent donc être utilisées en toute sécurité en contact avec les aliments et dans la production pharmaceutique.
Pièces standard visibles par détecteur de métal (MD)
Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer.
Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm³, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés. La couleur bleue améliore également la détectabilité visuelle. Il est toujours important de calibrer le détecteur de métal car les produits à risque de contamination et l'humidité qu'ils contiennent peuvent influencer les performances de détection.
Les pièces standard en plastique visible par détecteur de métal sont également fabriquées à partir de granules de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et UE 10/2011 et peuvent donc être utilisées en toute sécurité en contact avec les aliments et dans la production pharmaceutique.