GN 743Indicateurs de niveau d'huileAluminium/verre naturel
Type: A - avec réflecteur, blanc
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les indicateurs de niveau d'huile GN 743 sont en verre véritable extrêmement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.
Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.
Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.
Les indicateurs de niveau d'huile GN 743 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.
Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.
Spécifications
Corps
Aluminium
finement tourné
Réflecteur
Technopolymère (Polsysulfon)
Indicateur
Verre de flotteur
résistant aux températures jusqu'à 100 °C
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
6,25
€
plus TVA 1,19 € brute 7,44 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €