Résultat de recherche: GN 724 (12 Résultats)

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Version
Méthode de fixation
Famille de produits

3.1 Indexage, verrouillage, blocage à goupilles et éléments sphériques

GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision<br />Type: C1 - Chanfrein, haut
NOUVEAU GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder
GN 724.3 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface Type: L - came d'indexage gauche<br />Goupille chanfreinée, n° d'identification: 1 - Chanfrein, haut<br />Matériau/Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Cran d'arrêt, n° d'identification: 2 - Avec cran d'arrêt
NOUVEAU GN 724.3 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface
GN 724.2 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface N° d'identification: 3 - Chanfrein, droit<br />Type: A - Position du bras de verrouillage perpendiculaire à la bride<br />Matériau/Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
NOUVEAU GN 724.2 Loquets à ressort, acier/inox, avec goupille chanfreinée et bride pour montage en surface
GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision<br />Type: A1 - Chanfrein, haut
NOUVEAU GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder

3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches