GN 474 Morsetti di sostegno a croce Alluminio

Morsetti di sostegno a croce GN 474: Alluminio
Finitura: ELS - anodizzato, nero

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La versione standard delle viti di fissaggio è costituita da viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912. Possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • anodizzato, neroELS

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511

Nascondi disegno tecnico
GN 474 Morsetti di sostegno a croce, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d2
Foro alesato
per
tolleranza albero h11
d3
Filettatura di
serraggio
kl1l2ms1
Quadro
s2
Quadro
Kit di serraggio per d3
B 8B 8M 4143713,510--GN 511-M4-14
B 10B 8M 5164617128-GN 511-M5-16
B 10B 10M 51646171288GN 511-M5-16
B 12B 8M 51648171410-GN 511-M5-16
B 12B 12M 5164817141010GN 511-M5-16
B 15B 10M 6205820,517128GN 511-M6-20
B 15B 12M 6205820,5171210GN 511-M6-20
B 15B 15M 6205820,5171212GN 511-M6-20
B 16B 12M 6205920,518-10GN 511-M6-20
B 16B 16M 6205920,518--GN 511-M6-20
B 20B 15M 6256521,5221612GN 511-M6-25
B 20B 16M 6256521,52216-GN 511-M6-25
B 20B 20M 6256521,5221616GN 511-M6-25

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Finitura
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,46
più IVA 1,61 €
lordo 10,07 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 474-B8-B8-MTGN 474-B8-B8-ELSGN 474-B10-B8-MTGN 474-B10-B8-ELSGN 474-B10-B10-MTGN 474-B10-B10-ELSGN 474-B12-B8-MTGN 474-B12-B8-ELSGN 474-B12-B12-MTGN 474-B12-B12-ELSGN 474-B15-B10-MTGN 474-B15-B10-ELSGN 474-B15-B12-MTGN 474-B15-B12-ELSGN 474-B15-B15-MTGN 474-B15-B15-ELSGN 474-B16-B12-MTGN 474-B16-B12-ELSGN 474-B16-B16-MTGN 474-B16-B16-ELSGN 474-B20-B15-MTGN 474-B20-B15-ELSGN 474-B20-B16-MTGN 474-B20-B16-ELSGN 474-B20-B20-MTGN 474-B20-B20-ELS