GN 1140 Bussole di fissaggio Acciaio INOX, per perni autobloccanti a sfere/perni autobloccanti

GN 1140 Bussole di fissaggio, acciaio INOX, per perni autobloccanti a sfere/perni autobloccanti Materiale: B - Con collare
Materiale: B - Con collare

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le bussole di fissaggio GN 1140 sono studiate per i perni autobloccanti a sfere, come il modello GN 113.3, oppure i perni autobloccanti come il modello GN 114.2. Trovano impiego in caso di pareti sottili oppure per l’installazione in fori ciechi. Servono anche da rinforzo quando il perno autobloccante o il perno autobloccante a sfere viene utilizzato su materiali morbidi e delicati.

Il collare del tipo B consente di definire con precisione la profondità di avvitatura. Il tipo S, con testa svasata, facilita il centraggio e l’installazione a filo nel foro.
Le bussole di fissaggio sono compatibili con i perni autobloccanti e i perni autobloccanti a sfere dei modelli GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.11, GN 113.12, GN 113.30, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.2, GN 124.3, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303NI


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 1140 Bussole di fissaggio, acciaio INOX, per perni autobloccanti a sfere/perni autobloccanti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Materiale

BCon collare
SCon testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5d6l1l2l3swt1t2t3
5 +0,10/+0,02M 1216189,46,516,52124101,517,5
6 +0,10/+0,02M 14182011,48,217,52325102,518,5
8 +0,10/+0,02M 1620221311,119,5253610320,5
10 +0,15/+0,05M 20252716,413,421,5283810422
12 +0,15/+0,05M 24303219,615,429,53941020533,5
16 +0,15/+0,05M 3036382520,333,54341020736,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale


Materiale

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,89
più IVA 1,50 €
lordo 9,39 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,12 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1140-5-M12-B-NIGN 1140-5-M12-S-NIGN 1140-6-M14-B-NIGN 1140-6-M14-S-NIGN 1140-8-M16-B-NIGN 1140-8-M16-S-NIGN 1140-10-M20-B-NIGN 1140-10-M20-S-NIGN 1140-12-M24-B-NIGN 1140-12-M24-S-NIGN 1140-16-M30-B-NIGN 1140-16-M30-S-NI