GN 111.2 Cavetti di ritegno Acciaio INOX, con moschettone e anello

GN 111.2 Cavetti di ritegno, acciaio INOX, con moschettone e anello Tipo: M - con moschettone e anello
Colore: TR - trasparente
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I cavetti di ritegno GN 111.2 con moschettone sono disponibili in tre diverse tipologie che ne consentono l’utilizzo per numerose applicazioni, ad esempio come protezione antisfilamento o con funzione di cavetti di collegamento e di montaggio.

Il cavetto di ritegno è saldamente collegato su un lato a un moschettone GN 5299. Nel Tipo M, l'anello è a chiusura sciolta con il cavetto di ritegno.

L'orientamento degli occhielli del cavo, delle alette di fissaggio e del moschettone può essere diverso da quello rappresentato in figura. I valori di carico indicati nella tabella sono solo indicativi ed escludono qualsiasi responsabilità.

Ideali per perni autobloccanti a sfere e perni autobloccanti con bloccaggio assiale:

*
- GN 113.11, GN 113.12
per perni Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
per perni Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
per tutti i perni

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
per perni Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
per perni Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
per perni Ø 16, Ø 20, Ø 25

Specifiche

Cavetto di ritegno
Acciaio INOX AISI 304

  • Rivestimento in plastica (PVC)
  • trasparenteTRTR

Moschettone / Bussola rotonda
Acciaio INOX AISI 316
liscio


Anello
acciaio INOX AISI 301
zincato, passivato nero


Bussole a pressione
Aluminio
liscio


RoHS

Accessorio

Anelli GN 111.3
Moschettoni GN 5299 (Type C)

Nascondi disegno tecnico
GN 111.2 Cavetti di ritegno, acciaio INOX, con moschettone e anello disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type

Mcon moschettone e anello
Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d2d3Carico statico in  N ≈
15014 *501350
15018 **501,3390
15024 ***501,53100
20014 *501350
20018 **501,3390
20024 ***501,53100
32014 *501350
32018 **501,3390
32024 ***501,53100

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza cavetto l1
Ring diameter d1
Tipo

Colore
TR
l2
Specifiche



Lunghezza cavetto l1
Ring diameter d1
Tipo

Colore
TR
l2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,41
più IVA 0,84 €
lordo 5,25 €
In magazzino
Peso: 0,029 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73121069
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 111.2-150-14-M-TR-50GN 111.2-150-18-M-TR-50GN 111.2-150-24-M-TR-50GN 111.2-200-14-M-TR-50GN 111.2-200-18-M-TR-50GN 111.2-200-24-M-TR-50GN 111.2-320-14-M-TR-50GN 111.2-320-18-M-TR-50GN 111.2-320-24-M-TR-50