GN 438.5 Dischi distanziali e piedini a disco Acciaio INOX, con fondo in gomma, vulcanizzata

GN 438.5 Dischi distanziali e piedini a disco, acciaio INOX, con fondo in gomma, vulcanizzata Tipo: A - Montaggio tramite foro
Tipo: A - Montaggio tramite foro

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I dischi distanziali e i piedini a disco GN 438.5 svolgono una funzione ammortizzante, riducono il rumore e proteggono le superfici dai danni.

Impilando diversi dischi distanziali uno sull'altro è possibile aumentare il tasso di elasticità del pacco, per ampliare le possibilità di utilizzo.

I piedini a disco vengono utilizzati per l'installazione di macchine, impianti o dispositivi di dimensioni ridotte; il tipo A si fissa a vite. È necessario tenere conto dell'altezza massima della testa della vite. In alternativa, dopo aver rimosso la pellicola protettiva, il tipo B può essere applicato a qualsiasi superficie idonea e pulita per mezzo del cuscinetto adesivo.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304


Fondo in gomma
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

  • Vulcanizzata
  • Nero
  • Resistente a temperature fino a 120 °C
  • Durezza Shore A Duro70

Disco adesivo (solo tipo B)
Nastro adesivo TM 5952

  • Biadesivo
  • Anima in gomma acrilica

RoHS

Su richiesta

Altre durezze Shore

Nascondi disegno tecnico
GN 438.5 Dischi distanziali e piedini a disco, acciaio INOX, con fondo in gomma, vulcanizzata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio tramite foro
BMontaggio con disco adesivo
Mostra / Nascondi colonne
d1hd2 +0,5d3 +0,5s1s2
19371447,51,51,1
25381647,51,51,1
3249185921,1
38410205921,1
50511226112,51,1
64513266112,51,1

Selezione e configurazione articolo

d1
h
d2
Tipo


Durezza

d1
h
d2
Tipo


Durezza

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,37
più IVA 0,26 €
lordo 1,63 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991