GN 438.5 Discos separadores y discos de apoyo Acero inoxidable, con base de caucho, vulcanizado

Discos separadores y discos de apoyo GN 438.5: Acero inoxidable, con base de caucho, vulcanizado
Tipo: A - Montaje con orificio de fijación

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los discos separadores y discos de apoyo GN 438.5 desempeñan una función de amortiguamiento y atenuación acústica y protegen las superficies contra daños.

El apilamiento de varios discos separadores permite aumentar el índice de rigidez del conjunto, lo que ofrece nuevas posibilidades de uso.

Los discos de apoyo se utilizan para instalar máquinas, sistemas o dispositivos de pequeño tamaño y, en el caso del tipo A, se fijan con tornillos. Tenga en cuenta la altura máxima de la cabeza del tornillo. Opcionalmente, tras retirar la película protectora, el tipo B puede adherirse a todo tipo de superficies adecuadas y limpias por medio de una almohadilla adhesiva.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304


Base de caucho
Caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • vulcanizado
  • negro
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °C
  • Dureza Shore A duro70

Almohadilla adhesiva (solamente tipo B)
Scotch-Mount TM 5952

  • doble cara
  • Núcleo de caucho de acrilato

RoHS

Bajo pedido

otras durezas Shore

Ocultar dibujo técnico
GN 438.5 Discos separadores y discos de apoyo, acero inoxidable, con base de caucho, vulcanizado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje con orificio de fijación
BMontaje con almohadilla adhesiva
Mostrar / ocultar columnas
d1hd2 +0,5d3 +0,5s1s2
19371447,51,51,1
25381647,51,51,1
3249185921,1
38410205921,1
50511226112,51,1
64513266112,51,1

Estructura y precio

Außendurchmesser d1
Gewinde h
Einschraublänge d2
Tipo


Dureza

Außendurchmesser d1
Gewinde h
Einschraublänge d2
Tipo


Dureza

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,37
más IVA 0,26 €
bruto 1,63 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
40169991