GN 6341 Rondelle in acciaio INOX

GN 6341 Rondelle, acciaio INOX Tipo: A - Con foro alesato cilindrico
Tipo: A - Con foro alesato cilindrico

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le rondelle in acciaio INOX GN 6341 vengono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine e attrezzature quando le rondelle DIN 125, DIN 9021 e DIN 6340 non sono più in grado di soddisfare le esigenze.

In particolare, il tipo B per viti a testa svasata è particolarmente indicato per collegamenti a vite stabili con un'altezza costruttiva ridotta.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303

  • Tornito
  • finitura matt da sabbiaturaMT

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6341 Rondelle, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

ACon foro alesato cilindrico
BCon foro alesato per vite a testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,5/+0,2d2d3s
410138,42,5
5131610,53
6152012,64
8202616,85
102532216,5
12304025,27,5

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Tipo


Finitura
Specifiche

Materiale

Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,03
più IVA 0,20 €
lordo 1,23 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200