GN 6343 Rondelle / rondelle di livellamento in acciaio INOX

GN 6343 Rondelle / rondelle di livellamento in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le rondelle / rondelle di livellamento in acciaio INOX GN 6343 vengono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine e attrezzature quando per il livellamento è necessario uno spessoramento.

Specifiche

Acciaio INOXNI

  • AISI 304
  • Tornito, liscio

RoHS

Su richiesta

Altre dimensioni
Superficie brunita chimicamente

Nascondi disegno tecnico
GN 6343 Rondelle / rondelle di livellamento in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

d1 +0,1/+0,3d2 -0,2±0,1
4812-
412123
510123
51523-
612123
620235
816235
825235
1020235
103035-
1220235
123035-
1620235
163035-

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Spessore s
Materiale

Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Spessore s

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,19
più IVA 0,23 €
lordo 1,42 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200