GN 6344 Rondelle con cuscinetto assiale a sfere Acciaio / acciaio INOX, corpo di contenimento in plastica

GN 6344 Rondelle con cuscinetto assiale a sfere Materiale (cuscinetto assiale a sfere): ST - Acciaio
ELESA original design
code: CMC
Materiale (cuscinetto assiale a sfere): ST - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

In combinazione con le viti di serraggio, ad esempio volantini di serraggio a stella, le rondelle con cuscinetto assiale a sfere GN 6344 offrono i seguenti vantaggi:

  • Forza di serraggio fino a due volte superiore grazie al minore attrito superficiale

  • Superficie di contatto fissa che protegge l'elemento da bloccare

Specifiche

Corpo di contenimento in plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Grigio-nero, finitura matt

Cuscinetto assiale a sfere

  • Acciaio antifrizione, lucido ST
    Materiale tedesco n° 1.3505
    Piastra di contatto
    Acciaio
    Zincato, passivato blu
  • Acciaio antifrizione NI
    Acciaio INOX AISI 440C
    Piastra di contatto
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 6344 Rondelle con cuscinetto assiale a sfere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hper viti
con filettatura
Carico statico in kN
Acciaio

Acciaio INOX
3281814M 83040
32101814M 105055
32121814M 125055

Selezione e configurazione articolo

Materiale (cuscinetto assiale a sfere)


Diametro esterno d1
Diametro interno d2
Materiale (cuscinetto assiale a sfere)


Diametro esterno d1
Diametro interno d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,95
più IVA 1,89 €
lordo 11,84 €
In magazzino
ELESA Code: 32401
Descrizione: CMC.32-8
Peso: 0,038 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090