GN 913.5 Vis de pression en inox avec pivot en laiton/plastique

GN 913.5 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique, inox Matériau (pivot): MS - Laiton
Matériau (pivot): MS - Laiton

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les vis de pression en inox GN 913.5 dotées de pivots en laiton ou en plastique sont utilisées dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

Spécifications

  • Vis Inox
    AISI 303

  • Pivot de poussée
    • LaitonMS
    • Plastique (Polyacétal POM)KU

RoHS

Masquer schéma technique
GN 913.5 Vis de pression avec pivot en laiton/plastique, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueur nominale
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81.51.5
M 4456-------2,520,5121.5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512.52
M 581012162025----330,512.52.5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau (pivot)


Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau (pivot)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,06
plus TVA 0,39 €
brute 2,45 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 913.5-M3-3-MSGN 913.5-M3-3-KUGN 913.5-M3-4-MSGN 913.5-M3-4-KUGN 913.5-M3-5-MSGN 913.5-M3-5-KUGN 913.5-M3-6-MSGN 913.5-M3-6-KUGN 913.5-M3-8-MSGN 913.5-M3-8-KUGN 913.5-M3-10-MSGN 913.5-M3-10-KUGN 913.5-M4-4-MSGN 913.5-M4-4-KUGN 913.5-M4-5-MSGN 913.5-M4-5-KUGN 913.5-M4-6-MSGN 913.5-M4-6-KUGN 913.5-M4-8-MSGN 913.5-M4-8-KUGN 913.5-M4-10-MSGN 913.5-M4-10-KUGN 913.5-M4-12-MSGN 913.5-M4-12-KUGN 913.5-M4-16-MSGN 913.5-M4-16-KUGN 913.5-M4-20-MSGN 913.5-M4-20-KUGN 913.5-M5-5-MSGN 913.5-M5-5-KUGN 913.5-M5-6-MSGN 913.5-M5-6-KUGN 913.5-M5-8-MSGN 913.5-M5-8-KUGN 913.5-M5-10-MSGN 913.5-M5-10-KUGN 913.5-M5-12-MSGN 913.5-M5-12-KUGN 913.5-M5-16-MSGN 913.5-M5-16-KUGN 913.5-M5-20-MSGN 913.5-M5-20-KUGN 913.5-M5-25-MSGN 913.5-M5-25-KUGN 913.5-M6-6-MSGN 913.5-M6-6-KUGN 913.5-M6-8-MSGN 913.5-M6-8-KUGN 913.5-M6-10-MSGN 913.5-M6-10-KUGN 913.5-M6-12-MSGN 913.5-M6-12-KUGN 913.5-M6-16-MSGN 913.5-M6-16-KUGN 913.5-M6-20-MSGN 913.5-M6-20-KUGN 913.5-M6-25-MSGN 913.5-M6-25-KUGN 913.5-M6-32-MSGN 913.5-M6-32-KUGN 913.5-M6-40-MSGN 913.5-M6-40-KUGN 913.5-M6-50-MSGN 913.5-M6-50-KUGN 913.5-M8-8-MSGN 913.5-M8-8-KUGN 913.5-M8-10-MSGN 913.5-M8-10-KUGN 913.5-M8-12-MSGN 913.5-M8-12-KUGN 913.5-M8-16-MSGN 913.5-M8-16-KUGN 913.5-M8-20-MSGN 913.5-M8-20-KUGN 913.5-M8-25-MSGN 913.5-M8-25-KUGN 913.5-M8-32-MSGN 913.5-M8-32-KUGN 913.5-M8-40-MSGN 913.5-M8-40-KUGN 913.5-M8-50-MSGN 913.5-M8-50-KUGN 913.5-M8-63-MSGN 913.5-M8-63-KUGN 913.5-M10-16-MSGN 913.5-M10-16-KUGN 913.5-M10-20-MSGN 913.5-M10-20-KUGN 913.5-M10-25-MSGN 913.5-M10-25-KUGN 913.5-M10-32-MSGN 913.5-M10-32-KUGN 913.5-M10-40-MSGN 913.5-M10-40-KUGN 913.5-M10-50-MSGN 913.5-M10-50-KUGN 913.5-M10-63-MSGN 913.5-M10-63-KUGN 913.5-M10-80-MSGN 913.5-M10-80-KUGN 913.5-M12-20-MSGN 913.5-M12-20-KUGN 913.5-M12-25-MSGN 913.5-M12-25-KUGN 913.5-M12-32-MSGN 913.5-M12-32-KUGN 913.5-M12-40-MSGN 913.5-M12-40-KUGN 913.5-M12-50-MSGN 913.5-M12-50-KUGN 913.5-M12-63-MSGN 913.5-M12-63-KUGN 913.5-M12-80-MSGN 913.5-M12-80-KUGN 913.5-M12-100-MSGN 913.5-M12-100-KU