GN 992.5 Boccole a innesto in acciaio INOX per tubi tondi e tubi quadri

GN 992.5 Boccole a innesto in acciaio INOX, per tubi tondi e tubi quadri Ø esterno: D - per tubi, tondi
Ø esterno: D - per tubi, tondi

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Inserire le boccole a innesto in acciaio INOX GN 992.5 con un martello di gomma. Le lamelle compensano una tolleranza di produzione del diametro interno o del quadro interno di ±0,5 mm, consentendo di montare le viti nei tubi.

Le dimensioni corrispondono a quelle dei tubi di collegamento GN 990, ma si raccomanda di verificare la tolleranza del tubo.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 992.5 Boccole a innesto in acciaio INOX, per tubi tondi e tubi quadri disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø esterno
per tubo, tondo
s
Ø esterno
per tubo, quadro
d2l1l2l3 +0,5per tubo
GN 990
D 20V 20M 8-29,52,5162D20 / V20
D 25V 25M 8M 1029,52,5162D25 / V25
D 30V 30M 8M 1029,52,5182D30 / V30
D 40V 40M 10M 1233,52,5243D40 / V40
D 50V 50M 12M 1637,52,5303D50 / V50

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Quadro esterno s
Filettatura d2
Diametro esterno d1
Quadro esterno s
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,10
più IVA 1,73 €
lordo 10,83 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,25 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,028 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098