GN 992.5 Casquillos de inserción de acero inoxidable para tubos redondo y tubos cuadrado

Ø exterior: D - para tubo, redondo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Introducir los casquillos de inserción de acero inoxidable GN 992.5 utilizando un martillo blando. Sus estrías compensan una tolerancia de producción del diámetro interno o del cuadrado interno de ±0,5 mm, lo que permite el montaje de tornillos en tubos.

Las dimensiones son compatibles con las de los tubos de construcción GN 990, pero se recomienda comprobar la tolerancia de posición del tubo.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 992.5 Casquillos de inserción de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø externo
para tubo, redondo
s
Ø externo
para tubo, cuadrado
d2l1l2l3 +0,5para tubo
GN 990
D 20V 20M 8-29,52,5162D20 / V20
D 25V 25M 8M 1029,52,5162D25 / V25
D 30V 30M 8M 1029,52,5182D30 / V30
D 40V 40M 10M 1233,52,5243D40 / V40
D 50V 50M 12M 1637,52,5303D50 / V50

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Cuadrado externo s
Rosca d2
Diámetro externo d1
Cuadrado externo s
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,10
más IVA 1,73 €
bruto 10,83 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,25 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,028 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098