GN 586.1 Drehbare Lastbügel

Drehbare Lastbügel GN 586.1:

Produktbeschreibung

Die drehbaren Lastbügel GN 586.1 sind klappbar, allseitig drehbar und nehmen die volle Last in jeder zugelassenen Zugrichtung auf.

Sie bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen.

Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschraubbügel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Lastbügel GN 586.1 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.

Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem drehbarem Lastbügel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

Lastbügel
Stahl, 1.6541 (nach EN 1677)

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
  • kunststoffbeschichtet, pink

Anschraubbügel

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
  • kunststoffbeschichtet, pink

Schraube
Stahl, hochfest vergütet
Oberfläche: Delta Tone


Buchse
Stahl
galvanisch verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 586.1 Drehbare Lastbügel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1h2h3h4k1k2k3k4k5l1l2rsw1sw2Anzugs-
moment
in Nm
Nenntrag-
fähigkeit in t (WLL)
M 824877540351252347545113032135300.63
M 1024877539361252347545153032176600.9
M 12268775383712523475451832321981501.35
M 16309985394613,5563886472234,53824101502
M 2045127110555516,582541136432504830124003.5
M 244514312567581882541307837504836147604.5
M 3060170147678022,51036515180496067461710006.7

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gewinde d1

Belastbarkeit

Anschlagart

Zeichnung GN 581 Tabelle Zeichnung GN 581 Tabelle2 Zeichnung GN 581 Tabelle3 Zeichnung GN 581 Tabelle4 Zeichnung GN 581 Tabelle5 Zeichnung GN 581 Tabelle6 Zeichnung GN 581 Tabelle7 Zeichnung GN 581 Tabelle8

Anzahl

1

1

2

2

2

2

2

3 und 4

3 und 4

3 und 4

Nei-
gungs-
winkel

0° bis 7°

90°

0° bis 7°

90°

0° bis 45°

45° bis 60°

unsymm.


bis
45°

45° bis 60°

unsymm.

Faktor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

0,63 t

0,63 t

1.26 t

1.26 t

0.88 t

0.63 t

0.63 t

1.32 t

0.95 t

0.63 t

M 10

0.90 t

0.90 t

1.80 t

1.80 t

1.30 t

0.90 t

0.90 t

1.90 t

1.35 t

0.90 t

M 12

1.35 t

1.35 t

2.70 t

2.70 t

1.90 t

1.35 t

1.35 t

2.84 t

2.00 t

1.35 t

M 16

2.00 t

2.00 t

4.00 t

4.00 t

2.80 t

2.00 t

2.00 t

4.25 t

3.00 t

2.00 t

M 20

3.50 t

3.50 t

7.00 t

7.00 t

4.90 t

3.50 t

3.50 t

7.35 t

5.25 t

3.50 t

M 24

4.50 t

4.50 t

9.00 t

9.00 t

6.30 t

4.50 t

4.50 t

9.50 t

6.75 t

4.50 t

M 30

6.70 t

6.70 t

13.40 t

13.40 t

9.50 t

6.70 t

6.70 t

14.10 t

10.00 t

6.70 t

Sicherheitshinweise

Die obige Tragfähigkeitsübersicht gibt die max. Last in Tonnen in Abhängigkeit der Anschlagart bei einer Einsatztemperatur von –40 °C bis +100 °C an. Die Nenntragfähigkeit bezieht sich dabei auf den belastungsungünstigsten Fall, wobei für alle Angaben ein Sicherheitsfaktor von 4 berücksichtigt ist.
Zum Einsatz kommen darf der drehbare Lastbügel GN 586.1 nur, wenn er unter Beachtung der Mindesteinschraublänge festgeschraubt und in Zugrichtung gestellt ist. Die Anschraubfläche muss plan und rechtwinklig zur Gewindebohrung sein. Der Lastbügel muss sich im festgeschraubten Zustand um 360° drehen lassen und darf sich nicht an Kanten oder an anderen Anschlagmitteln, z. B. Kranhaken, abstützen. Drehbare Lastbügel sind nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet.
Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem drehbarem Lastbügel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Zeichnung GN 586

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
104,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 19,91 €
brutto 124,69 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,260 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098