JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 344.7 Piedini di livellamento Perno filettato in acciaio INOX, piedino in plastica ESD antistatica

Foto

GN 344.7 Piedini di livellamento, perno filettato in acciaio INOX, piedino in plastica antistatica Tipo: A - Senza dado, senza disco antiscivolo
ELESA original design
code: LV.A-ESD-SST
Tipo: A - Senza dado, senza disco antiscivolo
GN 344.7 Piedini di livellamento, perno filettato in acciaio INOX, piedino in plastica antistatica Tipo: A - Senza dado, senza disco antiscivolo GN 344.7 Piedini di livellamento, perno filettato in acciaio INOX, piedino in plastica antistatica Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
ESD

Famiglia di prodotti ESD

Le parti standard ESD sono realizzate con materiali conduttivi che aiutano a eliminare le cariche statiche. Trovano impiego in applicazioni che richiedono la movimentazione di componenti sensibili alle cariche statiche.

  • caratteristiche antistatiche
  • conformi alle norme EN 100015/1 e ICE 61340-5-1.
Mostra tutti i prodotti ESD

Descrizione del prodotto

Informazioni

I piedini di livellamento GN 344.7 sono realizzati in un materiale plastico (PA) conduttivo ESD o gomma (NBR) che impedisce la formazione di cariche statiche. La scritta ESD-C sulla superficie dei piedini di livellamento indica le speciali proprietà antistatiche in conformità alla norma ICE 61340-5-1.

Questi piedini di livellamento hanno un'elevata capacità di carico, ottenuta grazie all'utilizzo di un materiale plastico di altissima qualità. La base a gradini contribuisce inoltre a distribuire il carico su una superficie più ampia.

I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.

I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.

Le capacità di carico elencate sono valori indicativi non vincolanti; il produttore non si assume alcuna responsabilità per le loro prestazioni. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

I piedini di livellamento GN 344.7 vengono forniti assemblati, ma possono anche essere smontati.

Specifiche

Piedino
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Elettroconduttivo
  • Resistività superficiale 103 Ω
    (Metodo di misurazione ASTM D257)
  • Resistività volumetrica 103 Ω
    (Metodo di misurazione ASTM D257)

Perno filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


Fondo in gomma (NBR)

  • 70 Shore A, nero
  • Elettroconduttivo
  • Resistività superficiale 103 Ω
    (Metodo di misurazione ASTM D991)
  • Resistività volumetrica 103 Ω
    (Metodo di misurazione ASTM D991)

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 344.7 Piedini di livellamento, perno filettato in acciaio INOX, piedino in plastica antistatica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza dado, senza disco antiscivolo
BCon dado, senza disco antiscivolo
AGSenza dado, con disco antiscivolo
BGCon dado, con disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3A/FØ sferaCarico statico in kN
(vedere informazioni)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141416
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,41
più IVA 2,17 €
lordo 13,58 €
In magazzino
ELESA Code: 323121-ESD
Descrizione:
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098