GN 22894 Transportrollen Phenolharz, leichte Ausführung, für hohe Temperaturen

Transportrollen GN 22894: Phenolharz, leichte Ausführung, für hohe Temperaturen
Original design RE.F7-N-HT
Lagerart: G - Gleitlager
Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte
Kennzeichen: L - leichte Ausführung
Werkstoff (Gehäuse): NI - Edelstahlblech

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Transportrollen GN 22894 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von leichten Wagen eingesetzt.

Sie zeichnen sich durch ihr hohe Einsatztemperatur aus.

Ausführung

Laufbelag / Radkörper
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • einteilig
  • schwarz

Gehäuse

  • Stahlblech, verzinktST
  • EdelstahlblechNI 1.4301

Drehkranz Lenkrolle

  • zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert
  • Staubschutzring bei Form L
    Kunststoff, Polyethylen (PE)

Einsatztemperatur -20 °C bis +300 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22894 Transportrollen, Phenolharz, leichte Ausführung, für hohe Temperaturen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Lagerart

GGleitlager

Form (Gehäuse)

LLenkrolle mit Anschraubplatte
RLenkrolle mit Rückenloch

Kennzeichen

Lleichte Ausführung
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rad-Ø
bd2d3d4hl1l2l3m1m2m3m4max. 
dynamische Traglast in N
8035912731071008540456075801500
10035912731281008535456075802000

Artikelauswahl und -konfiguration

Rad-Ø d1
Lagerart

Form (Gehäuse)


Kennzeichen

Werkstoff (Gehäuse)


Rad-Ø d1
Lagerart

Form (Gehäuse)


Kennzeichen

Werkstoff (Gehäuse)


geeignet für Bodentyp

Die Art des Bodens und mögliche Hindernisse sind Faktoren, die die notwendige Antriebskraft zum Bewegen des Wagens beeinflussen und Auswirkungen auf die Übertragung von Schwingungen und den Verschleiß des Rades haben.
Ausgehend von der Beschaffenheit des Bodens, kann für die Auswahl des richtigen Rades die folgende Aussage getroffen werden:

  • Für unregelmäßige Böden bzw. bei Hindernissen werden Räder mit einem weichen und dicken Laufbelag sowie großem Durchmesser eingesetzt.
  • Bei glatten Böden und hohen Lasten werden Räder mit einem hartem Laufbelag eingesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle ist vereinfacht für jedes Rad der geeignete Bodentyp angegeben.

Spalten ein-/ausblenden
NormFliesenAsphaltKunstharz,
Beton
unbefestigter BodenGitterrostbodenBoden mit SpänenBoden mit Hindernissen
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,87 €
brutto 18,00 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 448556
Beschreibung: RE.F7-080-SBL-N-HT
Gewicht: 0,770 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000
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
Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22894-80-G-L-L-STGN 22894-80-G-R-L-STGN 22894-80-G-L-L-NIGN 22894-80-G-R-L-NIGN 22894-100-G-L-L-STGN 22894-100-G-R-L-STGN 22894-100-G-L-L-NIGN 22894-100-G-R-L-NI