GN 23 Stellfüße Edelstahl, mit gedrehtem Fußteller, mit Befestigungsbohrungen

Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 23 Stellfüße, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

D0feingedreht, ohne Gummiauflage
D1feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Vohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
VKmit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Wmit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK und U / UK
l2
Version
V / VK
l3
Ausführung
W
l7
Ausführung
X
h1h2k
80M 8405063---------------348,5254,5
80M 10506080100--------------378,5254,5
80M 126080100125--------------408,5254,5
80M 16----7510012515020025075100125150118143168193468,5254,5
80M 20----75100125150200250100125150200143168193243548,5254,5
80M 24----100125150200300-100150200-168218268--8,5254,5
100M 8405063---------------359370,5
100M 10506080100--------------389370,5
100M 126080100125--------------419370,5
100M 16----7510012515020025075100125150119144169194479370,5
100M 20----75100125150200250100125150200144169194244559370,5
100M 24----100125150200300-100150200-169219269--9370,5
120M 20----75100125150200250--------59123,595,5
120M 24----100125150200300----------123,595,5
120M 30----100125150200300----------123,595,5
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6sw7t
80M 8-19,5-----17-----148
80M 10-19,5-----17-----1410
80M 12-19,5-----17-----1712
80M 1624-25,521,5454529-1281012202216
80M 2030-2723565636-15101316242720
80M 2435-30,526676742-1912172030--
100M 8-20,5-----17-----148
100M 10-20,5-----17-----1410
100M 12-20,5-----17-----1712
100M 1624-26,522,5454532-1281012202216
100M 2030-2824565640-15101316242720
100M 2435-31,527676748-1912172030--
120M 20--32-----1510---2720
120M 24--35,5-----1912-----
120M 30--39,5-----2412-----
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit
in kN
Ausführung S / SK


Ausführung T / TK
Ausführung U / UK


Ausführung V  / VK


Ausführung W


Ausführung X
80M 86---17
80M 1011---17
80M 1216---17
80M 16-17212517
80M 20-28353528
80M 24-465252-
100M 86---17
100M 1011---17
100M 1216---17
100M 16-17212517
100M 20-28353528
100M 24-465252-
120M 20-28--28
120M 24-46---
120M 30-43---

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form


Spindelvariante










Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form


Spindelvariante










Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
34,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,58 €
brutto 41,22 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,57 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,306 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 23-80-M8-40-D0-SGN 23-80-M8-40-D1-SGN 23-80-M8-40-D0-SKGN 23-80-M8-40-D1-SKGN 23-80-M8-50-D0-SGN 23-80-M8-50-D1-SGN 23-80-M8-50-D0-SKGN 23-80-M8-50-D1-SKGN 23-80-M8-63-D0-SGN 23-80-M8-63-D1-SGN 23-80-M8-63-D0-SKGN 23-80-M8-63-D1-SKGN 23-80-M8-34-D0-XGN 23-80-M8-34-D1-XGN 23-80-M10-50-D0-SGN 23-80-M10-50-D1-SGN 23-80-M10-50-D0-SKGN 23-80-M10-50-D1-SKGN 23-80-M10-60-D0-SGN 23-80-M10-60-D1-SGN 23-80-M10-60-D0-SKGN 23-80-M10-60-D1-SKGN 23-80-M10-80-D0-SGN 23-80-M10-80-D1-SGN 23-80-M10-80-D0-SKGN 23-80-M10-80-D1-SKGN 23-80-M10-100-D0-SGN 23-80-M10-100-D1-SGN 23-80-M10-100-D0-SKGN 23-80-M10-100-D1-SKGN 23-80-M10-37-D0-XGN 23-80-M10-37-D1-XGN 23-80-M12-60-D0-SGN 23-80-M12-60-D1-SGN 23-80-M12-60-D0-SKGN 23-80-M12-60-D1-SKGN 23-80-M12-80-D0-SGN 23-80-M12-80-D1-SGN 23-80-M12-80-D0-SKGN 23-80-M12-80-D1-SKGN 23-80-M12-100-D0-SGN 23-80-M12-100-D1-SGN 23-80-M12-100-D0-SKGN 23-80-M12-100-D1-SKGN 23-80-M12-125-D0-SGN 23-80-M12-125-D1-SGN 23-80-M12-125-D0-SKGN 23-80-M12-125-D1-SKGN 23-80-M12-40-D0-XGN 23-80-M12-40-D1-XGN 23-80-M16-46-D0-XGN 23-80-M16-46-D1-XGN 23-80-M16-75-D0-TGN 23-80-M16-75-D1-TGN 23-80-M16-75-D0-TKGN 23-80-M16-75-D1-TKGN 23-80-M16-75-D0-UGN 23-80-M16-75-D1-UGN 23-80-M16-75-D0-UKGN 23-80-M16-75-D1-UKGN 23-80-M16-100-D0-TGN 23-80-M16-100-D1-TGN 23-80-M16-100-D0-TKGN 23-80-M16-100-D1-TKGN 23-80-M16-100-D0-UGN 23-80-M16-100-D1-UGN 23-80-M16-100-D0-UKGN 23-80-M16-100-D1-UKGN 23-80-M16-125-D0-TGN 23-80-M16-125-D1-TGN 23-80-M16-125-D0-TKGN 23-80-M16-125-D1-TKGN 23-80-M16-125-D0-UGN 23-80-M16-125-D1-UGN 23-80-M16-125-D0-UKGN 23-80-M16-125-D1-UKGN 23-80-M16-150-D0-TGN 23-80-M16-150-D1-TGN 23-80-M16-150-D0-TKGN 23-80-M16-150-D1-TKGN 23-80-M16-150-D0-UGN 23-80-M16-150-D1-UGN 23-80-M16-150-D0-UKGN 23-80-M16-150-D1-UKGN 23-80-M16-200-D0-TGN 23-80-M16-200-D1-TGN 23-80-M16-200-D0-TKGN 23-80-M16-200-D1-TKGN 23-80-M16-200-D0-UGN 23-80-M16-200-D1-UGN 23-80-M16-200-D0-UKGN 23-80-M16-200-D1-UKGN 23-80-M16-250-D0-TGN 23-80-M16-250-D1-TGN 23-80-M16-250-D0-TKGN 23-80-M16-250-D1-TKGN 23-80-M16-250-D0-UGN 23-80-M16-250-D1-UGN 23-80-M16-250-D0-UKGN 23-80-M16-250-D1-UKGN 23-80-M16-75-D0-VGN 23-80-M16-75-D1-VGN 23-80-M16-75-D0-VKGN 23-80-M16-75-D1-VKGN 23-80-M16-100-D0-VGN 23-80-M16-100-D1-VGN 23-80-M16-100-D0-VKGN 23-80-M16-100-D1-VKGN 23-80-M16-125-D0-VGN 23-80-M16-125-D1-VGN 23-80-M16-125-D0-VKGN 23-80-M16-125-D1-VKGN 23-80-M16-150-D0-VGN 23-80-M16-150-D1-VGN 23-80-M16-150-D0-VKGN 23-80-M16-150-D1-VKGN 23-80-M16-118-D0-WGN 23-80-M16-118-D1-WGN 23-80-M16-143-D0-WGN 23-80-M16-143-D1-WGN 23-80-M16-168-D0-WGN 23-80-M16-168-D1-WGN 23-80-M16-193-D0-WGN 23-80-M16-193-D1-WGN 23-80-M20-54-D0-XGN 23-80-M20-54-D1-XGN 23-80-M20-75-D0-TGN 23-80-M20-75-D1-TGN 23-80-M20-75-D0-TKGN 23-80-M20-75-D1-TKGN 23-80-M20-75-D0-UGN 23-80-M20-75-D1-UGN 23-80-M20-75-D0-UKGN 23-80-M20-75-D1-UKGN 23-80-M20-100-D0-TGN 23-80-M20-100-D1-TGN 23-80-M20-100-D0-TKGN 23-80-M20-100-D1-TKGN 23-80-M20-100-D0-UGN 23-80-M20-100-D1-UGN 23-80-M20-100-D0-UKGN 23-80-M20-100-D1-UKGN 23-80-M20-125-D0-TGN 23-80-M20-125-D1-TGN 23-80-M20-125-D0-TKGN 23-80-M20-125-D1-TKGN 23-80-M20-125-D0-UGN 23-80-M20-125-D1-UGN 23-80-M20-125-D0-UKGN 23-80-M20-125-D1-UKGN 23-80-M20-150-D0-TGN 23-80-M20-150-D1-TGN 23-80-M20-150-D0-TKGN 23-80-M20-150-D1-TKGN 23-80-M20-150-D0-UGN 23-80-M20-150-D1-UGN 23-80-M20-150-D0-UKGN 23-80-M20-150-D1-UKGN 23-80-M20-200-D0-TGN 23-80-M20-200-D1-TGN 23-80-M20-200-D0-TKGN 23-80-M20-200-D1-TKGN 23-80-M20-200-D0-UGN 23-80-M20-200-D1-UGN 23-80-M20-200-D0-UKGN 23-80-M20-200-D1-UKGN 23-80-M20-250-D0-TGN 23-80-M20-250-D1-TGN 23-80-M20-250-D0-TKGN 23-80-M20-250-D1-TKGN 23-80-M20-250-D0-UGN 23-80-M20-250-D1-UGN 23-80-M20-250-D0-UKGN 23-80-M20-250-D1-UKGN 23-80-M20-100-D0-VGN 23-80-M20-100-D1-VGN 23-80-M20-100-D0-VKGN 23-80-M20-100-D1-VKGN 23-80-M20-125-D0-VGN 23-80-M20-125-D1-VGN 23-80-M20-125-D0-VKGN 23-80-M20-125-D1-VKGN 23-80-M20-150-D0-VGN 23-80-M20-150-D1-VGN 23-80-M20-150-D0-VKGN 23-80-M20-150-D1-VKGN 23-80-M20-200-D0-VGN 23-80-M20-200-D1-VGN 23-80-M20-200-D0-VKGN 23-80-M20-200-D1-VKGN 23-80-M20-143-D0-WGN 23-80-M20-143-D1-WGN 23-80-M20-168-D0-WGN 23-80-M20-168-D1-WGN 23-80-M20-193-D0-WGN 23-80-M20-193-D1-WGN 23-80-M20-243-D0-WGN 23-80-M20-243-D1-WGN 23-80-M24-100-D0-TGN 23-80-M24-100-D1-TGN 23-80-M24-100-D0-TKGN 23-80-M24-100-D1-TKGN 23-80-M24-100-D0-UGN 23-80-M24-100-D1-UGN 23-80-M24-100-D0-UKGN 23-80-M24-100-D1-UKGN 23-80-M24-125-D0-TGN 23-80-M24-125-D1-TGN 23-80-M24-125-D0-TKGN 23-80-M24-125-D1-TKGN 23-80-M24-125-D0-UGN 23-80-M24-125-D1-UGN 23-80-M24-125-D0-UKGN 23-80-M24-125-D1-UKGN 23-80-M24-150-D0-TGN 23-80-M24-150-D1-TGN 23-80-M24-150-D0-TKGN 23-80-M24-150-D1-TKGN 23-80-M24-150-D0-UGN 23-80-M24-150-D1-UGN 23-80-M24-150-D0-UKGN 23-80-M24-150-D1-UKGN 23-80-M24-200-D0-TGN 23-80-M24-200-D1-TGN 23-80-M24-200-D0-TKGN 23-80-M24-200-D1-TKGN 23-80-M24-200-D0-UGN 23-80-M24-200-D1-UGN 23-80-M24-200-D0-UKGN 23-80-M24-200-D1-UKGN 23-80-M24-300-D0-TGN 23-80-M24-300-D1-TGN 23-80-M24-300-D0-TKGN 23-80-M24-300-D1-TKGN 23-80-M24-300-D0-UGN 23-80-M24-300-D1-UGN 23-80-M24-300-D0-UKGN 23-80-M24-300-D1-UKGN 23-80-M24-100-D0-VGN 23-80-M24-100-D1-VGN 23-80-M24-100-D0-VKGN 23-80-M24-100-D1-VKGN 23-80-M24-150-D0-VGN 23-80-M24-150-D1-VGN 23-80-M24-150-D0-VKGN 23-80-M24-150-D1-VKGN 23-80-M24-200-D0-VGN 23-80-M24-200-D1-VGN 23-80-M24-200-D0-VKGN 23-80-M24-200-D1-VKGN 23-80-M24-168-D0-WGN 23-80-M24-168-D1-WGN 23-80-M24-218-D0-WGN 23-80-M24-218-D1-WGN 23-80-M24-268-D0-WGN 23-80-M24-268-D1-WGN 23-100-M8-40-D0-SGN 23-100-M8-40-D1-SGN 23-100-M8-40-D0-SKGN 23-100-M8-40-D1-SKGN 23-100-M8-50-D0-SGN 23-100-M8-50-D1-SGN 23-100-M8-50-D0-SKGN 23-100-M8-50-D1-SKGN 23-100-M8-63-D0-SGN 23-100-M8-63-D1-SGN 23-100-M8-63-D0-SKGN 23-100-M8-63-D1-SKGN 23-100-M8-35-D0-XGN 23-100-M8-35-D1-XGN 23-100-M10-50-D0-SGN 23-100-M10-50-D1-SGN 23-100-M10-50-D0-SKGN 23-100-M10-50-D1-SKGN 23-100-M10-60-D0-SGN 23-100-M10-60-D1-SGN 23-100-M10-60-D0-SKGN 23-100-M10-60-D1-SKGN 23-100-M10-80-D0-SGN 23-100-M10-80-D1-SGN 23-100-M10-80-D0-SKGN 23-100-M10-80-D1-SKGN 23-100-M10-100-D0-SGN 23-100-M10-100-D1-SGN 23-100-M10-100-D0-SKGN 23-100-M10-100-D1-SKGN 23-100-M10-38-D0-XGN 23-100-M10-38-D1-XGN 23-100-M12-60-D0-SGN 23-100-M12-60-D1-SGN 23-100-M12-60-D0-SKGN 23-100-M12-60-D1-SKGN 23-100-M12-80-D0-SGN 23-100-M12-80-D1-SGN 23-100-M12-80-D0-SKGN 23-100-M12-80-D1-SKGN 23-100-M12-100-D0-SGN 23-100-M12-100-D1-SGN 23-100-M12-100-D0-SKGN 23-100-M12-100-D1-SKGN 23-100-M12-125-D0-SGN 23-100-M12-125-D1-SGN 23-100-M12-125-D0-SKGN 23-100-M12-125-D1-SKGN 23-100-M12-41-D0-XGN 23-100-M12-41-D1-XGN 23-100-M16-47-D0-XGN 23-100-M16-47-D1-XGN 23-100-M16-75-D0-TGN 23-100-M16-75-D1-TGN 23-100-M16-75-D0-TKGN 23-100-M16-75-D1-TKGN 23-100-M16-75-D0-UGN 23-100-M16-75-D1-UGN 23-100-M16-75-D0-UKGN 23-100-M16-75-D1-UKGN 23-100-M16-100-D0-TGN 23-100-M16-100-D1-TGN 23-100-M16-100-D0-TKGN 23-100-M16-100-D1-TKGN 23-100-M16-100-D0-UGN 23-100-M16-100-D1-UGN 23-100-M16-100-D0-UKGN 23-100-M16-100-D1-UKGN 23-100-M16-125-D0-TGN 23-100-M16-125-D1-TGN 23-100-M16-125-D0-TKGN 23-100-M16-125-D1-TKGN 23-100-M16-125-D0-UGN 23-100-M16-125-D1-UGN 23-100-M16-125-D0-UKGN 23-100-M16-125-D1-UKGN 23-100-M16-150-D0-TGN 23-100-M16-150-D1-TGN 23-100-M16-150-D0-TKGN 23-100-M16-150-D1-TKGN 23-100-M16-150-D0-UGN 23-100-M16-150-D1-UGN 23-100-M16-150-D0-UKGN 23-100-M16-150-D1-UKGN 23-100-M16-200-D0-TGN 23-100-M16-200-D1-TGN 23-100-M16-200-D0-TKGN 23-100-M16-200-D1-TKGN 23-100-M16-200-D0-UGN 23-100-M16-200-D1-UGN 23-100-M16-200-D0-UKGN 23-100-M16-200-D1-UKGN 23-100-M16-250-D0-TGN 23-100-M16-250-D1-TGN 23-100-M16-250-D0-TKGN 23-100-M16-250-D1-TKGN 23-100-M16-250-D0-UGN 23-100-M16-250-D1-UGN 23-100-M16-250-D0-UKGN 23-100-M16-250-D1-UKGN 23-100-M16-75-D0-VGN 23-100-M16-75-D1-VGN 23-100-M16-75-D0-VKGN 23-100-M16-75-D1-VKGN 23-100-M16-100-D0-VGN 23-100-M16-100-D1-VGN 23-100-M16-100-D0-VKGN 23-100-M16-100-D1-VKGN 23-100-M16-125-D0-VGN 23-100-M16-125-D1-VGN 23-100-M16-125-D0-VKGN 23-100-M16-125-D1-VKGN 23-100-M16-150-D0-VGN 23-100-M16-150-D1-VGN 23-100-M16-150-D0-VKGN 23-100-M16-150-D1-VKGN 23-100-M16-119-D0-WGN 23-100-M16-119-D1-WGN 23-100-M16-144-D0-WGN 23-100-M16-144-D1-WGN 23-100-M16-169-D0-WGN 23-100-M16-169-D1-WGN 23-100-M16-194-D0-WGN 23-100-M16-194-D1-WGN 23-100-M20-55-D0-XGN 23-100-M20-55-D1-XGN 23-100-M20-75-D0-TGN 23-100-M20-75-D1-TGN 23-100-M20-75-D0-TKGN 23-100-M20-75-D1-TKGN 23-100-M20-75-D0-UGN 23-100-M20-75-D1-UGN 23-100-M20-75-D0-UKGN 23-100-M20-75-D1-UKGN 23-100-M20-100-D0-TGN 23-100-M20-100-D1-TGN 23-100-M20-100-D0-TKGN 23-100-M20-100-D1-TKGN 23-100-M20-100-D0-UGN 23-100-M20-100-D1-UGN 23-100-M20-100-D0-UKGN 23-100-M20-100-D1-UKGN 23-100-M20-125-D0-TGN 23-100-M20-125-D1-TGN 23-100-M20-125-D0-TKGN 23-100-M20-125-D1-TKGN 23-100-M20-125-D0-UGN 23-100-M20-125-D1-UGN 23-100-M20-125-D0-UKGN 23-100-M20-125-D1-UKGN 23-100-M20-150-D0-TGN 23-100-M20-150-D1-TGN 23-100-M20-150-D0-TKGN 23-100-M20-150-D1-TKGN 23-100-M20-150-D0-UGN 23-100-M20-150-D1-UGN 23-100-M20-150-D0-UKGN 23-100-M20-150-D1-UKGN 23-100-M20-200-D0-TGN 23-100-M20-200-D1-TGN 23-100-M20-200-D0-TKGN 23-100-M20-200-D1-TKGN 23-100-M20-200-D0-UGN 23-100-M20-200-D1-UGN 23-100-M20-200-D0-UKGN 23-100-M20-200-D1-UKGN 23-100-M20-250-D0-TGN 23-100-M20-250-D1-TGN 23-100-M20-250-D0-TKGN 23-100-M20-250-D1-TKGN 23-100-M20-250-D0-UGN 23-100-M20-250-D1-UGN 23-100-M20-250-D0-UKGN 23-100-M20-250-D1-UKGN 23-100-M20-100-D0-VGN 23-100-M20-100-D1-VGN 23-100-M20-100-D0-VKGN 23-100-M20-100-D1-VKGN 23-100-M20-125-D0-VGN 23-100-M20-125-D1-VGN 23-100-M20-125-D0-VKGN 23-100-M20-125-D1-VKGN 23-100-M20-150-D0-VGN 23-100-M20-150-D1-VGN 23-100-M20-150-D0-VKGN 23-100-M20-150-D1-VKGN 23-100-M20-200-D0-VGN 23-100-M20-200-D1-VGN 23-100-M20-200-D0-VKGN 23-100-M20-200-D1-VKGN 23-100-M20-144-D0-WGN 23-100-M20-144-D1-WGN 23-100-M20-169-D0-WGN 23-100-M20-169-D1-WGN 23-100-M20-194-D0-WGN 23-100-M20-194-D1-WGN 23-100-M20-244-D0-WGN 23-100-M20-244-D1-WGN 23-100-M24-100-D0-TGN 23-100-M24-100-D1-TGN 23-100-M24-100-D0-TKGN 23-100-M24-100-D1-TKGN 23-100-M24-100-D0-UGN 23-100-M24-100-D1-UGN 23-100-M24-100-D0-UKGN 23-100-M24-100-D1-UKGN 23-100-M24-125-D0-TGN 23-100-M24-125-D1-TGN 23-100-M24-125-D0-TKGN 23-100-M24-125-D1-TKGN 23-100-M24-125-D0-UGN 23-100-M24-125-D1-UGN 23-100-M24-125-D0-UKGN 23-100-M24-125-D1-UKGN 23-100-M24-150-D0-TGN 23-100-M24-150-D1-TGN 23-100-M24-150-D0-TKGN 23-100-M24-150-D1-TKGN 23-100-M24-150-D0-UGN 23-100-M24-150-D1-UGN 23-100-M24-150-D0-UKGN 23-100-M24-150-D1-UKGN 23-100-M24-200-D0-TGN 23-100-M24-200-D1-TGN 23-100-M24-200-D0-TKGN 23-100-M24-200-D1-TKGN 23-100-M24-200-D0-UGN 23-100-M24-200-D1-UGN 23-100-M24-200-D0-UKGN 23-100-M24-200-D1-UKGN 23-100-M24-300-D0-TGN 23-100-M24-300-D1-TGN 23-100-M24-300-D0-TKGN 23-100-M24-300-D1-TKGN 23-100-M24-300-D0-UGN 23-100-M24-300-D1-UGN 23-100-M24-300-D0-UKGN 23-100-M24-300-D1-UKGN 23-100-M24-100-D0-VGN 23-100-M24-100-D1-VGN 23-100-M24-100-D0-VKGN 23-100-M24-100-D1-VKGN 23-100-M24-150-D0-VGN 23-100-M24-150-D1-VGN 23-100-M24-150-D0-VKGN 23-100-M24-150-D1-VKGN 23-100-M24-200-D0-VGN 23-100-M24-200-D1-VGN 23-100-M24-200-D0-VKGN 23-100-M24-200-D1-VKGN 23-100-M24-169-D0-WGN 23-100-M24-169-D1-WGN 23-100-M24-219-D0-WGN 23-100-M24-219-D1-WGN 23-100-M24-269-D0-WGN 23-100-M24-269-D1-WGN 23-120-M20-59-D0-XGN 23-120-M20-59-D1-XGN 23-120-M20-75-D0-TGN 23-120-M20-75-D1-TGN 23-120-M20-75-D0-TKGN 23-120-M20-75-D1-TKGN 23-120-M20-75-D0-UGN 23-120-M20-75-D1-UGN 23-120-M20-75-D0-UKGN 23-120-M20-75-D1-UKGN 23-120-M20-100-D0-TGN 23-120-M20-100-D1-TGN 23-120-M20-100-D0-TKGN 23-120-M20-100-D1-TKGN 23-120-M20-100-D0-UGN 23-120-M20-100-D1-UGN 23-120-M20-100-D0-UKGN 23-120-M20-100-D1-UKGN 23-120-M20-125-D0-TGN 23-120-M20-125-D1-TGN 23-120-M20-125-D0-TKGN 23-120-M20-125-D1-TKGN 23-120-M20-125-D0-UGN 23-120-M20-125-D1-UGN 23-120-M20-125-D0-UKGN 23-120-M20-125-D1-UKGN 23-120-M20-150-D0-TGN 23-120-M20-150-D1-TGN 23-120-M20-150-D0-TKGN 23-120-M20-150-D1-TKGN 23-120-M20-150-D0-UGN 23-120-M20-150-D1-UGN 23-120-M20-150-D0-UKGN 23-120-M20-150-D1-UKGN 23-120-M20-200-D0-TGN 23-120-M20-200-D1-TGN 23-120-M20-200-D0-TKGN 23-120-M20-200-D1-TKGN 23-120-M20-200-D0-UGN 23-120-M20-200-D1-UGN 23-120-M20-200-D0-UKGN 23-120-M20-200-D1-UKGN 23-120-M20-250-D0-TGN 23-120-M20-250-D1-TGN 23-120-M20-250-D0-TKGN 23-120-M20-250-D1-TKGN 23-120-M20-250-D0-UGN 23-120-M20-250-D1-UGN 23-120-M20-250-D0-UKGN 23-120-M20-250-D1-UKGN 23-120-M24-100-D0-TGN 23-120-M24-100-D1-TGN 23-120-M24-100-D0-TKGN 23-120-M24-100-D1-TKGN 23-120-M24-100-D0-UGN 23-120-M24-100-D1-UGN 23-120-M24-100-D0-UKGN 23-120-M24-100-D1-UKGN 23-120-M24-125-D0-TGN 23-120-M24-125-D1-TGN 23-120-M24-125-D0-TKGN 23-120-M24-125-D1-TKGN 23-120-M24-125-D0-UGN 23-120-M24-125-D1-UGN 23-120-M24-125-D0-UKGN 23-120-M24-125-D1-UKGN 23-120-M24-150-D0-TGN 23-120-M24-150-D1-TGN 23-120-M24-150-D0-TKGN 23-120-M24-150-D1-TKGN 23-120-M24-150-D0-UGN 23-120-M24-150-D1-UGN 23-120-M24-150-D0-UKGN 23-120-M24-150-D1-UKGN 23-120-M24-200-D0-TGN 23-120-M24-200-D1-TGN 23-120-M24-200-D0-TKGN 23-120-M24-200-D1-TKGN 23-120-M24-200-D0-UGN 23-120-M24-200-D1-UGN 23-120-M24-200-D0-UKGN 23-120-M24-200-D1-UKGN 23-120-M24-300-D0-TGN 23-120-M24-300-D1-TGN 23-120-M24-300-D0-TKGN 23-120-M24-300-D1-TKGN 23-120-M24-300-D0-UGN 23-120-M24-300-D1-UGN 23-120-M24-300-D0-UKGN 23-120-M24-300-D1-UKGN 23-120-M30-100-D0-TGN 23-120-M30-100-D1-TGN 23-120-M30-100-D0-TKGN 23-120-M30-100-D1-TKGN 23-120-M30-100-D0-UGN 23-120-M30-100-D1-UGN 23-120-M30-100-D0-UKGN 23-120-M30-100-D1-UKGN 23-120-M30-125-D0-TGN 23-120-M30-125-D1-TGN 23-120-M30-125-D0-TKGN 23-120-M30-125-D1-TKGN 23-120-M30-125-D0-UGN 23-120-M30-125-D1-UGN 23-120-M30-125-D0-UKGN 23-120-M30-125-D1-UKGN 23-120-M30-150-D0-TGN 23-120-M30-150-D1-TGN 23-120-M30-150-D0-TKGN 23-120-M30-150-D1-TKGN 23-120-M30-150-D0-UGN 23-120-M30-150-D1-UGN 23-120-M30-150-D0-UKGN 23-120-M30-150-D1-UKGN 23-120-M30-200-D0-TGN 23-120-M30-200-D1-TGN 23-120-M30-200-D0-TKGN 23-120-M30-200-D1-TKGN 23-120-M30-200-D0-UGN 23-120-M30-200-D1-UGN 23-120-M30-200-D0-UKGN 23-120-M30-200-D1-UKGN 23-120-M30-300-D0-TGN 23-120-M30-300-D1-TGN 23-120-M30-300-D0-TKGN 23-120-M30-300-D1-TKGN 23-120-M30-300-D0-UGN 23-120-M30-300-D1-UGN 23-120-M30-300-D0-UKGN 23-120-M30-300-D1-UK