GN 23 Patas de nivelación Acero inoxidable, con peana torneada, con orificios de fijación

Tipo (peana): D0 - torneado fino, sin base de caucho
Versión del tornillo: SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 23 se entregan montadas y no son desmontables.

Especificación

  • Peana
    Acero inoxidable AISI 304

  • Vástago roscado
    Acero inoxidable AISI 303

  • Tuerca hexagonal ISO 4032
    Acero inoxidable AISI 304

  • Base de caucho, engastada
    NBR (Perbunan®), 70 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 23 Patas de nivelación, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (peana)

D0torneado fino, sin base de caucho
D1torneado fino, con base de caucho, engastada, negra

Versión del tornillo

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Vsin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKcon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
T / TK y U / UK
l2
Versión
V / VK
l3
Versión
W
l7
Versión
X
h1h2k
80M 8405063---------------348,5254,5
80M 10506080100--------------378,5254,5
80M 126080100125--------------408,5254,5
80M 16----7510012515020025075100125150118143168193468,5254,5
80M 20----75100125150200250100125150200143168193243548,5254,5
80M 24----100125150200300-100150200-168218268--8,5254,5
100M 8405063---------------359370,5
100M 10506080100--------------389370,5
100M 126080100125--------------419370,5
100M 16----7510012515020025075100125150119144169194479370,5
100M 20----75100125150200250100125150200144169194244559370,5
100M 24----100125150200300-100150200-169219269--9370,5
120M 20----75100125150200250--------59123,595,5
120M 24----100125150200300----------123,595,5
120M 30----100125150200300----------123,595,5
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
80M 8-19,5-----17-----148
80M 10-19,5-----17-----1410
80M 12-19,5-----17-----1712
80M 1624-25,521,5454529-1281012202216
80M 2030-2723565636-15101316242720
80M 2435-30,526676742-1912172030--
100M 8-20,5-----17-----148
100M 10-20,5-----17-----1410
100M 12-20,5-----17-----1712
100M 1624-26,522,5454532-1281012202216
100M 2030-2824565640-15101316242720
100M 2435-31,527676748-1912172030--
120M 20--32-----1510---2720
120M 24--35,5-----1912-----
120M 30--39,5-----2412-----
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad de carga
en kN
Versión S / SK


Versión T / TK
Versión U / UK


Versión V  / VK


Versión W


Versión X
80M 86---17
80M 1011---17
80M 1216---17
80M 16-17212517
80M 20-28353528
80M 24-465252-
100M 86---17
100M 1011---17
100M 1216---17
100M 16-17212517
100M 20-28353528
100M 24-465252-
120M 20-28--28
120M 24-46---
120M 30-43---

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (peana)


Versión del tornillo










Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (peana)


Versión del tornillo










Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
34,64
más IVA 6,58 €
bruto 41,22 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,57 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,306 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 23-80-M8-40-D0-SGN 23-80-M8-40-D1-SGN 23-80-M8-40-D0-SKGN 23-80-M8-40-D1-SKGN 23-80-M8-50-D0-SGN 23-80-M8-50-D1-SGN 23-80-M8-50-D0-SKGN 23-80-M8-50-D1-SKGN 23-80-M8-63-D0-SGN 23-80-M8-63-D1-SGN 23-80-M8-63-D0-SKGN 23-80-M8-63-D1-SKGN 23-80-M8-34-D0-XGN 23-80-M8-34-D1-XGN 23-80-M10-50-D0-SGN 23-80-M10-50-D1-SGN 23-80-M10-50-D0-SKGN 23-80-M10-50-D1-SKGN 23-80-M10-60-D0-SGN 23-80-M10-60-D1-SGN 23-80-M10-60-D0-SKGN 23-80-M10-60-D1-SKGN 23-80-M10-80-D0-SGN 23-80-M10-80-D1-SGN 23-80-M10-80-D0-SKGN 23-80-M10-80-D1-SKGN 23-80-M10-100-D0-SGN 23-80-M10-100-D1-SGN 23-80-M10-100-D0-SKGN 23-80-M10-100-D1-SKGN 23-80-M10-37-D0-XGN 23-80-M10-37-D1-XGN 23-80-M12-60-D0-SGN 23-80-M12-60-D1-SGN 23-80-M12-60-D0-SKGN 23-80-M12-60-D1-SKGN 23-80-M12-80-D0-SGN 23-80-M12-80-D1-SGN 23-80-M12-80-D0-SKGN 23-80-M12-80-D1-SKGN 23-80-M12-100-D0-SGN 23-80-M12-100-D1-SGN 23-80-M12-100-D0-SKGN 23-80-M12-100-D1-SKGN 23-80-M12-125-D0-SGN 23-80-M12-125-D1-SGN 23-80-M12-125-D0-SKGN 23-80-M12-125-D1-SKGN 23-80-M12-40-D0-XGN 23-80-M12-40-D1-XGN 23-80-M16-46-D0-XGN 23-80-M16-46-D1-XGN 23-80-M16-75-D0-TGN 23-80-M16-75-D1-TGN 23-80-M16-75-D0-TKGN 23-80-M16-75-D1-TKGN 23-80-M16-75-D0-UGN 23-80-M16-75-D1-UGN 23-80-M16-75-D0-UKGN 23-80-M16-75-D1-UKGN 23-80-M16-100-D0-TGN 23-80-M16-100-D1-TGN 23-80-M16-100-D0-TKGN 23-80-M16-100-D1-TKGN 23-80-M16-100-D0-UGN 23-80-M16-100-D1-UGN 23-80-M16-100-D0-UKGN 23-80-M16-100-D1-UKGN 23-80-M16-125-D0-TGN 23-80-M16-125-D1-TGN 23-80-M16-125-D0-TKGN 23-80-M16-125-D1-TKGN 23-80-M16-125-D0-UGN 23-80-M16-125-D1-UGN 23-80-M16-125-D0-UKGN 23-80-M16-125-D1-UKGN 23-80-M16-150-D0-TGN 23-80-M16-150-D1-TGN 23-80-M16-150-D0-TKGN 23-80-M16-150-D1-TKGN 23-80-M16-150-D0-UGN 23-80-M16-150-D1-UGN 23-80-M16-150-D0-UKGN 23-80-M16-150-D1-UKGN 23-80-M16-200-D0-TGN 23-80-M16-200-D1-TGN 23-80-M16-200-D0-TKGN 23-80-M16-200-D1-TKGN 23-80-M16-200-D0-UGN 23-80-M16-200-D1-UGN 23-80-M16-200-D0-UKGN 23-80-M16-200-D1-UKGN 23-80-M16-250-D0-TGN 23-80-M16-250-D1-TGN 23-80-M16-250-D0-TKGN 23-80-M16-250-D1-TKGN 23-80-M16-250-D0-UGN 23-80-M16-250-D1-UGN 23-80-M16-250-D0-UKGN 23-80-M16-250-D1-UKGN 23-80-M16-75-D0-VGN 23-80-M16-75-D1-VGN 23-80-M16-75-D0-VKGN 23-80-M16-75-D1-VKGN 23-80-M16-100-D0-VGN 23-80-M16-100-D1-VGN 23-80-M16-100-D0-VKGN 23-80-M16-100-D1-VKGN 23-80-M16-125-D0-VGN 23-80-M16-125-D1-VGN 23-80-M16-125-D0-VKGN 23-80-M16-125-D1-VKGN 23-80-M16-150-D0-VGN 23-80-M16-150-D1-VGN 23-80-M16-150-D0-VKGN 23-80-M16-150-D1-VKGN 23-80-M16-118-D0-WGN 23-80-M16-118-D1-WGN 23-80-M16-143-D0-WGN 23-80-M16-143-D1-WGN 23-80-M16-168-D0-WGN 23-80-M16-168-D1-WGN 23-80-M16-193-D0-WGN 23-80-M16-193-D1-WGN 23-80-M20-54-D0-XGN 23-80-M20-54-D1-XGN 23-80-M20-75-D0-TGN 23-80-M20-75-D1-TGN 23-80-M20-75-D0-TKGN 23-80-M20-75-D1-TKGN 23-80-M20-75-D0-UGN 23-80-M20-75-D1-UGN 23-80-M20-75-D0-UKGN 23-80-M20-75-D1-UKGN 23-80-M20-100-D0-TGN 23-80-M20-100-D1-TGN 23-80-M20-100-D0-TKGN 23-80-M20-100-D1-TKGN 23-80-M20-100-D0-UGN 23-80-M20-100-D1-UGN 23-80-M20-100-D0-UKGN 23-80-M20-100-D1-UKGN 23-80-M20-125-D0-TGN 23-80-M20-125-D1-TGN 23-80-M20-125-D0-TKGN 23-80-M20-125-D1-TKGN 23-80-M20-125-D0-UGN 23-80-M20-125-D1-UGN 23-80-M20-125-D0-UKGN 23-80-M20-125-D1-UKGN 23-80-M20-150-D0-TGN 23-80-M20-150-D1-TGN 23-80-M20-150-D0-TKGN 23-80-M20-150-D1-TKGN 23-80-M20-150-D0-UGN 23-80-M20-150-D1-UGN 23-80-M20-150-D0-UKGN 23-80-M20-150-D1-UKGN 23-80-M20-200-D0-TGN 23-80-M20-200-D1-TGN 23-80-M20-200-D0-TKGN 23-80-M20-200-D1-TKGN 23-80-M20-200-D0-UGN 23-80-M20-200-D1-UGN 23-80-M20-200-D0-UKGN 23-80-M20-200-D1-UKGN 23-80-M20-250-D0-TGN 23-80-M20-250-D1-TGN 23-80-M20-250-D0-TKGN 23-80-M20-250-D1-TKGN 23-80-M20-250-D0-UGN 23-80-M20-250-D1-UGN 23-80-M20-250-D0-UKGN 23-80-M20-250-D1-UKGN 23-80-M20-100-D0-VGN 23-80-M20-100-D1-VGN 23-80-M20-100-D0-VKGN 23-80-M20-100-D1-VKGN 23-80-M20-125-D0-VGN 23-80-M20-125-D1-VGN 23-80-M20-125-D0-VKGN 23-80-M20-125-D1-VKGN 23-80-M20-150-D0-VGN 23-80-M20-150-D1-VGN 23-80-M20-150-D0-VKGN 23-80-M20-150-D1-VKGN 23-80-M20-200-D0-VGN 23-80-M20-200-D1-VGN 23-80-M20-200-D0-VKGN 23-80-M20-200-D1-VKGN 23-80-M20-143-D0-WGN 23-80-M20-143-D1-WGN 23-80-M20-168-D0-WGN 23-80-M20-168-D1-WGN 23-80-M20-193-D0-WGN 23-80-M20-193-D1-WGN 23-80-M20-243-D0-WGN 23-80-M20-243-D1-WGN 23-80-M24-100-D0-TGN 23-80-M24-100-D1-TGN 23-80-M24-100-D0-TKGN 23-80-M24-100-D1-TKGN 23-80-M24-100-D0-UGN 23-80-M24-100-D1-UGN 23-80-M24-100-D0-UKGN 23-80-M24-100-D1-UKGN 23-80-M24-125-D0-TGN 23-80-M24-125-D1-TGN 23-80-M24-125-D0-TKGN 23-80-M24-125-D1-TKGN 23-80-M24-125-D0-UGN 23-80-M24-125-D1-UGN 23-80-M24-125-D0-UKGN 23-80-M24-125-D1-UKGN 23-80-M24-150-D0-TGN 23-80-M24-150-D1-TGN 23-80-M24-150-D0-TKGN 23-80-M24-150-D1-TKGN 23-80-M24-150-D0-UGN 23-80-M24-150-D1-UGN 23-80-M24-150-D0-UKGN 23-80-M24-150-D1-UKGN 23-80-M24-200-D0-TGN 23-80-M24-200-D1-TGN 23-80-M24-200-D0-TKGN 23-80-M24-200-D1-TKGN 23-80-M24-200-D0-UGN 23-80-M24-200-D1-UGN 23-80-M24-200-D0-UKGN 23-80-M24-200-D1-UKGN 23-80-M24-300-D0-TGN 23-80-M24-300-D1-TGN 23-80-M24-300-D0-TKGN 23-80-M24-300-D1-TKGN 23-80-M24-300-D0-UGN 23-80-M24-300-D1-UGN 23-80-M24-300-D0-UKGN 23-80-M24-300-D1-UKGN 23-80-M24-100-D0-VGN 23-80-M24-100-D1-VGN 23-80-M24-100-D0-VKGN 23-80-M24-100-D1-VKGN 23-80-M24-150-D0-VGN 23-80-M24-150-D1-VGN 23-80-M24-150-D0-VKGN 23-80-M24-150-D1-VKGN 23-80-M24-200-D0-VGN 23-80-M24-200-D1-VGN 23-80-M24-200-D0-VKGN 23-80-M24-200-D1-VKGN 23-80-M24-168-D0-WGN 23-80-M24-168-D1-WGN 23-80-M24-218-D0-WGN 23-80-M24-218-D1-WGN 23-80-M24-268-D0-WGN 23-80-M24-268-D1-WGN 23-100-M8-40-D0-SGN 23-100-M8-40-D1-SGN 23-100-M8-40-D0-SKGN 23-100-M8-40-D1-SKGN 23-100-M8-50-D0-SGN 23-100-M8-50-D1-SGN 23-100-M8-50-D0-SKGN 23-100-M8-50-D1-SKGN 23-100-M8-63-D0-SGN 23-100-M8-63-D1-SGN 23-100-M8-63-D0-SKGN 23-100-M8-63-D1-SKGN 23-100-M8-35-D0-XGN 23-100-M8-35-D1-XGN 23-100-M10-50-D0-SGN 23-100-M10-50-D1-SGN 23-100-M10-50-D0-SKGN 23-100-M10-50-D1-SKGN 23-100-M10-60-D0-SGN 23-100-M10-60-D1-SGN 23-100-M10-60-D0-SKGN 23-100-M10-60-D1-SKGN 23-100-M10-80-D0-SGN 23-100-M10-80-D1-SGN 23-100-M10-80-D0-SKGN 23-100-M10-80-D1-SKGN 23-100-M10-100-D0-SGN 23-100-M10-100-D1-SGN 23-100-M10-100-D0-SKGN 23-100-M10-100-D1-SKGN 23-100-M10-38-D0-XGN 23-100-M10-38-D1-XGN 23-100-M12-60-D0-SGN 23-100-M12-60-D1-SGN 23-100-M12-60-D0-SKGN 23-100-M12-60-D1-SKGN 23-100-M12-80-D0-SGN 23-100-M12-80-D1-SGN 23-100-M12-80-D0-SKGN 23-100-M12-80-D1-SKGN 23-100-M12-100-D0-SGN 23-100-M12-100-D1-SGN 23-100-M12-100-D0-SKGN 23-100-M12-100-D1-SKGN 23-100-M12-125-D0-SGN 23-100-M12-125-D1-SGN 23-100-M12-125-D0-SKGN 23-100-M12-125-D1-SKGN 23-100-M12-41-D0-XGN 23-100-M12-41-D1-XGN 23-100-M16-47-D0-XGN 23-100-M16-47-D1-XGN 23-100-M16-75-D0-TGN 23-100-M16-75-D1-TGN 23-100-M16-75-D0-TKGN 23-100-M16-75-D1-TKGN 23-100-M16-75-D0-UGN 23-100-M16-75-D1-UGN 23-100-M16-75-D0-UKGN 23-100-M16-75-D1-UKGN 23-100-M16-100-D0-TGN 23-100-M16-100-D1-TGN 23-100-M16-100-D0-TKGN 23-100-M16-100-D1-TKGN 23-100-M16-100-D0-UGN 23-100-M16-100-D1-UGN 23-100-M16-100-D0-UKGN 23-100-M16-100-D1-UKGN 23-100-M16-125-D0-TGN 23-100-M16-125-D1-TGN 23-100-M16-125-D0-TKGN 23-100-M16-125-D1-TKGN 23-100-M16-125-D0-UGN 23-100-M16-125-D1-UGN 23-100-M16-125-D0-UKGN 23-100-M16-125-D1-UKGN 23-100-M16-150-D0-TGN 23-100-M16-150-D1-TGN 23-100-M16-150-D0-TKGN 23-100-M16-150-D1-TKGN 23-100-M16-150-D0-UGN 23-100-M16-150-D1-UGN 23-100-M16-150-D0-UKGN 23-100-M16-150-D1-UKGN 23-100-M16-200-D0-TGN 23-100-M16-200-D1-TGN 23-100-M16-200-D0-TKGN 23-100-M16-200-D1-TKGN 23-100-M16-200-D0-UGN 23-100-M16-200-D1-UGN 23-100-M16-200-D0-UKGN 23-100-M16-200-D1-UKGN 23-100-M16-250-D0-TGN 23-100-M16-250-D1-TGN 23-100-M16-250-D0-TKGN 23-100-M16-250-D1-TKGN 23-100-M16-250-D0-UGN 23-100-M16-250-D1-UGN 23-100-M16-250-D0-UKGN 23-100-M16-250-D1-UKGN 23-100-M16-75-D0-VGN 23-100-M16-75-D1-VGN 23-100-M16-75-D0-VKGN 23-100-M16-75-D1-VKGN 23-100-M16-100-D0-VGN 23-100-M16-100-D1-VGN 23-100-M16-100-D0-VKGN 23-100-M16-100-D1-VKGN 23-100-M16-125-D0-VGN 23-100-M16-125-D1-VGN 23-100-M16-125-D0-VKGN 23-100-M16-125-D1-VKGN 23-100-M16-150-D0-VGN 23-100-M16-150-D1-VGN 23-100-M16-150-D0-VKGN 23-100-M16-150-D1-VKGN 23-100-M16-119-D0-WGN 23-100-M16-119-D1-WGN 23-100-M16-144-D0-WGN 23-100-M16-144-D1-WGN 23-100-M16-169-D0-WGN 23-100-M16-169-D1-WGN 23-100-M16-194-D0-WGN 23-100-M16-194-D1-WGN 23-100-M20-55-D0-XGN 23-100-M20-55-D1-XGN 23-100-M20-75-D0-TGN 23-100-M20-75-D1-TGN 23-100-M20-75-D0-TKGN 23-100-M20-75-D1-TKGN 23-100-M20-75-D0-UGN 23-100-M20-75-D1-UGN 23-100-M20-75-D0-UKGN 23-100-M20-75-D1-UKGN 23-100-M20-100-D0-TGN 23-100-M20-100-D1-TGN 23-100-M20-100-D0-TKGN 23-100-M20-100-D1-TKGN 23-100-M20-100-D0-UGN 23-100-M20-100-D1-UGN 23-100-M20-100-D0-UKGN 23-100-M20-100-D1-UKGN 23-100-M20-125-D0-TGN 23-100-M20-125-D1-TGN 23-100-M20-125-D0-TKGN 23-100-M20-125-D1-TKGN 23-100-M20-125-D0-UGN 23-100-M20-125-D1-UGN 23-100-M20-125-D0-UKGN 23-100-M20-125-D1-UKGN 23-100-M20-150-D0-TGN 23-100-M20-150-D1-TGN 23-100-M20-150-D0-TKGN 23-100-M20-150-D1-TKGN 23-100-M20-150-D0-UGN 23-100-M20-150-D1-UGN 23-100-M20-150-D0-UKGN 23-100-M20-150-D1-UKGN 23-100-M20-200-D0-TGN 23-100-M20-200-D1-TGN 23-100-M20-200-D0-TKGN 23-100-M20-200-D1-TKGN 23-100-M20-200-D0-UGN 23-100-M20-200-D1-UGN 23-100-M20-200-D0-UKGN 23-100-M20-200-D1-UKGN 23-100-M20-250-D0-TGN 23-100-M20-250-D1-TGN 23-100-M20-250-D0-TKGN 23-100-M20-250-D1-TKGN 23-100-M20-250-D0-UGN 23-100-M20-250-D1-UGN 23-100-M20-250-D0-UKGN 23-100-M20-250-D1-UKGN 23-100-M20-100-D0-VGN 23-100-M20-100-D1-VGN 23-100-M20-100-D0-VKGN 23-100-M20-100-D1-VKGN 23-100-M20-125-D0-VGN 23-100-M20-125-D1-VGN 23-100-M20-125-D0-VKGN 23-100-M20-125-D1-VKGN 23-100-M20-150-D0-VGN 23-100-M20-150-D1-VGN 23-100-M20-150-D0-VKGN 23-100-M20-150-D1-VKGN 23-100-M20-200-D0-VGN 23-100-M20-200-D1-VGN 23-100-M20-200-D0-VKGN 23-100-M20-200-D1-VKGN 23-100-M20-144-D0-WGN 23-100-M20-144-D1-WGN 23-100-M20-169-D0-WGN 23-100-M20-169-D1-WGN 23-100-M20-194-D0-WGN 23-100-M20-194-D1-WGN 23-100-M20-244-D0-WGN 23-100-M20-244-D1-WGN 23-100-M24-100-D0-TGN 23-100-M24-100-D1-TGN 23-100-M24-100-D0-TKGN 23-100-M24-100-D1-TKGN 23-100-M24-100-D0-UGN 23-100-M24-100-D1-UGN 23-100-M24-100-D0-UKGN 23-100-M24-100-D1-UKGN 23-100-M24-125-D0-TGN 23-100-M24-125-D1-TGN 23-100-M24-125-D0-TKGN 23-100-M24-125-D1-TKGN 23-100-M24-125-D0-UGN 23-100-M24-125-D1-UGN 23-100-M24-125-D0-UKGN 23-100-M24-125-D1-UKGN 23-100-M24-150-D0-TGN 23-100-M24-150-D1-TGN 23-100-M24-150-D0-TKGN 23-100-M24-150-D1-TKGN 23-100-M24-150-D0-UGN 23-100-M24-150-D1-UGN 23-100-M24-150-D0-UKGN 23-100-M24-150-D1-UKGN 23-100-M24-200-D0-TGN 23-100-M24-200-D1-TGN 23-100-M24-200-D0-TKGN 23-100-M24-200-D1-TKGN 23-100-M24-200-D0-UGN 23-100-M24-200-D1-UGN 23-100-M24-200-D0-UKGN 23-100-M24-200-D1-UKGN 23-100-M24-300-D0-TGN 23-100-M24-300-D1-TGN 23-100-M24-300-D0-TKGN 23-100-M24-300-D1-TKGN 23-100-M24-300-D0-UGN 23-100-M24-300-D1-UGN 23-100-M24-300-D0-UKGN 23-100-M24-300-D1-UKGN 23-100-M24-100-D0-VGN 23-100-M24-100-D1-VGN 23-100-M24-100-D0-VKGN 23-100-M24-100-D1-VKGN 23-100-M24-150-D0-VGN 23-100-M24-150-D1-VGN 23-100-M24-150-D0-VKGN 23-100-M24-150-D1-VKGN 23-100-M24-200-D0-VGN 23-100-M24-200-D1-VGN 23-100-M24-200-D0-VKGN 23-100-M24-200-D1-VKGN 23-100-M24-169-D0-WGN 23-100-M24-169-D1-WGN 23-100-M24-219-D0-WGN 23-100-M24-219-D1-WGN 23-100-M24-269-D0-WGN 23-100-M24-269-D1-WGN 23-120-M20-59-D0-XGN 23-120-M20-59-D1-XGN 23-120-M20-75-D0-TGN 23-120-M20-75-D1-TGN 23-120-M20-75-D0-TKGN 23-120-M20-75-D1-TKGN 23-120-M20-75-D0-UGN 23-120-M20-75-D1-UGN 23-120-M20-75-D0-UKGN 23-120-M20-75-D1-UKGN 23-120-M20-100-D0-TGN 23-120-M20-100-D1-TGN 23-120-M20-100-D0-TKGN 23-120-M20-100-D1-TKGN 23-120-M20-100-D0-UGN 23-120-M20-100-D1-UGN 23-120-M20-100-D0-UKGN 23-120-M20-100-D1-UKGN 23-120-M20-125-D0-TGN 23-120-M20-125-D1-TGN 23-120-M20-125-D0-TKGN 23-120-M20-125-D1-TKGN 23-120-M20-125-D0-UGN 23-120-M20-125-D1-UGN 23-120-M20-125-D0-UKGN 23-120-M20-125-D1-UKGN 23-120-M20-150-D0-TGN 23-120-M20-150-D1-TGN 23-120-M20-150-D0-TKGN 23-120-M20-150-D1-TKGN 23-120-M20-150-D0-UGN 23-120-M20-150-D1-UGN 23-120-M20-150-D0-UKGN 23-120-M20-150-D1-UKGN 23-120-M20-200-D0-TGN 23-120-M20-200-D1-TGN 23-120-M20-200-D0-TKGN 23-120-M20-200-D1-TKGN 23-120-M20-200-D0-UGN 23-120-M20-200-D1-UGN 23-120-M20-200-D0-UKGN 23-120-M20-200-D1-UKGN 23-120-M20-250-D0-TGN 23-120-M20-250-D1-TGN 23-120-M20-250-D0-TKGN 23-120-M20-250-D1-TKGN 23-120-M20-250-D0-UGN 23-120-M20-250-D1-UGN 23-120-M20-250-D0-UKGN 23-120-M20-250-D1-UKGN 23-120-M24-100-D0-TGN 23-120-M24-100-D1-TGN 23-120-M24-100-D0-TKGN 23-120-M24-100-D1-TKGN 23-120-M24-100-D0-UGN 23-120-M24-100-D1-UGN 23-120-M24-100-D0-UKGN 23-120-M24-100-D1-UKGN 23-120-M24-125-D0-TGN 23-120-M24-125-D1-TGN 23-120-M24-125-D0-TKGN 23-120-M24-125-D1-TKGN 23-120-M24-125-D0-UGN 23-120-M24-125-D1-UGN 23-120-M24-125-D0-UKGN 23-120-M24-125-D1-UKGN 23-120-M24-150-D0-TGN 23-120-M24-150-D1-TGN 23-120-M24-150-D0-TKGN 23-120-M24-150-D1-TKGN 23-120-M24-150-D0-UGN 23-120-M24-150-D1-UGN 23-120-M24-150-D0-UKGN 23-120-M24-150-D1-UKGN 23-120-M24-200-D0-TGN 23-120-M24-200-D1-TGN 23-120-M24-200-D0-TKGN 23-120-M24-200-D1-TKGN 23-120-M24-200-D0-UGN 23-120-M24-200-D1-UGN 23-120-M24-200-D0-UKGN 23-120-M24-200-D1-UKGN 23-120-M24-300-D0-TGN 23-120-M24-300-D1-TGN 23-120-M24-300-D0-TKGN 23-120-M24-300-D1-TKGN 23-120-M24-300-D0-UGN 23-120-M24-300-D1-UGN 23-120-M24-300-D0-UKGN 23-120-M24-300-D1-UKGN 23-120-M30-100-D0-TGN 23-120-M30-100-D1-TGN 23-120-M30-100-D0-TKGN 23-120-M30-100-D1-TKGN 23-120-M30-100-D0-UGN 23-120-M30-100-D1-UGN 23-120-M30-100-D0-UKGN 23-120-M30-100-D1-UKGN 23-120-M30-125-D0-TGN 23-120-M30-125-D1-TGN 23-120-M30-125-D0-TKGN 23-120-M30-125-D1-TKGN 23-120-M30-125-D0-UGN 23-120-M30-125-D1-UGN 23-120-M30-125-D0-UKGN 23-120-M30-125-D1-UKGN 23-120-M30-150-D0-TGN 23-120-M30-150-D1-TGN 23-120-M30-150-D0-TKGN 23-120-M30-150-D1-TKGN 23-120-M30-150-D0-UGN 23-120-M30-150-D1-UGN 23-120-M30-150-D0-UKGN 23-120-M30-150-D1-UKGN 23-120-M30-200-D0-TGN 23-120-M30-200-D1-TGN 23-120-M30-200-D0-TKGN 23-120-M30-200-D1-TKGN 23-120-M30-200-D0-UGN 23-120-M30-200-D1-UGN 23-120-M30-200-D0-UKGN 23-120-M30-200-D1-UKGN 23-120-M30-300-D0-TGN 23-120-M30-300-D1-TGN 23-120-M30-300-D0-TKGN 23-120-M30-300-D1-TKGN 23-120-M30-300-D0-UGN 23-120-M30-300-D1-UGN 23-120-M30-300-D0-UKGN 23-120-M30-300-D1-UK