GN 23 Piedini di livellamento Acciaio INOX, con piastra di base tornita, con fori di montaggio

GN 23 Piedini di livellamento, acciaio INOX Tipo (base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma
Versione della vite: SK - Con dado, esagono esterno in basso
Tipo (base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma
Versione della vite: SK - Con dado, esagono esterno in basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 23 vengono consegnati montati e non possono essere rimossi.

Specifiche

  • Piastra base
    Acciaio INOX AISI 304

  • Stelo filettato
    Acciaio INOX AISI 303

  • Dado esagonale ISO 4032
    Acciaio INOX AISI 304

  • Fondo in gomma, intarsiato
    NBR (Perbunan®), 70 Shore A

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 23 Piedini di livellamento, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

D0Finitura tornita, senza fondo in gomma
D1Finitura tornita, con fondo in gomma, intarsiato, colore nero

Versione della vite

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
VSenza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
VKCon dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
WCon bussola regolabile, filettatura coperta e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK e U / UK
l2
Versione
V / VK
l3
Versione
W
l7
Versione
X
h1h2k
80M 8405063---------------348,5254,5
80M 10506080100--------------378,5254,5
80M 126080100125--------------408,5254,5
80M 16----7510012515020025075100125150118143168193468,5254,5
80M 20----75100125150200250100125150200143168193243548,5254,5
80M 24----100125150200300-100150200-168218268--8,5254,5
100M 8405063---------------359370,5
100M 10506080100--------------389370,5
100M 126080100125--------------419370,5
100M 16----7510012515020025075100125150119144169194479370,5
100M 20----75100125150200250100125150200144169194244559370,5
100M 24----100125150200300-100150200-169219269--9370,5
120M 20----75100125150200250--------59123,595,5
120M 24----100125150200300----------123,595,5
120M 30----100125150200300----------123,595,5
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
80M 8-19,5-----17-----148
80M 10-19,5-----17-----1410
80M 12-19,5-----17-----1712
80M 1624-25,521,5454529-1281012202216
80M 2030-2723565636-15101316242720
80M 2435-30,526676742-1912172030--
100M 8-20,5-----17-----148
100M 10-20,5-----17-----1410
100M 12-20,5-----17-----1712
100M 1624-26,522,5454532-1281012202216
100M 2030-2824565640-15101316242720
100M 2435-31,527676748-1912172030--
120M 20--32-----1510---2720
120M 24--35,5-----1912-----
120M 30--39,5-----2412-----
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Carico statico
in kN
Versione S /  SK


Versione T / TK
Versione U / UK


Versione V / VK


Versione W


Versione X
80M 86---17
80M 1011---17
80M 1216---17
80M 16-17212517
80M 20-28353528
80M 24-465252-
100M 86---17
100M 1011---17
100M 1216---17
100M 16-17212517
100M 20-28353528
100M 24-465252-
120M 20-28--28
120M 24-46---
120M 30-43---

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)


Versione della vite










Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)


Versione della vite










Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,64
più IVA 6,58 €
lordo 41,22 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,57 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,306 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 23-80-M8-40-D0-SGN 23-80-M8-40-D1-SGN 23-80-M8-40-D0-SKGN 23-80-M8-40-D1-SKGN 23-80-M8-50-D0-SGN 23-80-M8-50-D1-SGN 23-80-M8-50-D0-SKGN 23-80-M8-50-D1-SKGN 23-80-M8-63-D0-SGN 23-80-M8-63-D1-SGN 23-80-M8-63-D0-SKGN 23-80-M8-63-D1-SKGN 23-80-M8-34-D0-XGN 23-80-M8-34-D1-XGN 23-80-M10-50-D0-SGN 23-80-M10-50-D1-SGN 23-80-M10-50-D0-SKGN 23-80-M10-50-D1-SKGN 23-80-M10-60-D0-SGN 23-80-M10-60-D1-SGN 23-80-M10-60-D0-SKGN 23-80-M10-60-D1-SKGN 23-80-M10-80-D0-SGN 23-80-M10-80-D1-SGN 23-80-M10-80-D0-SKGN 23-80-M10-80-D1-SKGN 23-80-M10-100-D0-SGN 23-80-M10-100-D1-SGN 23-80-M10-100-D0-SKGN 23-80-M10-100-D1-SKGN 23-80-M10-37-D0-XGN 23-80-M10-37-D1-XGN 23-80-M12-60-D0-SGN 23-80-M12-60-D1-SGN 23-80-M12-60-D0-SKGN 23-80-M12-60-D1-SKGN 23-80-M12-80-D0-SGN 23-80-M12-80-D1-SGN 23-80-M12-80-D0-SKGN 23-80-M12-80-D1-SKGN 23-80-M12-100-D0-SGN 23-80-M12-100-D1-SGN 23-80-M12-100-D0-SKGN 23-80-M12-100-D1-SKGN 23-80-M12-125-D0-SGN 23-80-M12-125-D1-SGN 23-80-M12-125-D0-SKGN 23-80-M12-125-D1-SKGN 23-80-M12-40-D0-XGN 23-80-M12-40-D1-XGN 23-80-M16-46-D0-XGN 23-80-M16-46-D1-XGN 23-80-M16-75-D0-TGN 23-80-M16-75-D1-TGN 23-80-M16-75-D0-TKGN 23-80-M16-75-D1-TKGN 23-80-M16-75-D0-UGN 23-80-M16-75-D1-UGN 23-80-M16-75-D0-UKGN 23-80-M16-75-D1-UKGN 23-80-M16-100-D0-TGN 23-80-M16-100-D1-TGN 23-80-M16-100-D0-TKGN 23-80-M16-100-D1-TKGN 23-80-M16-100-D0-UGN 23-80-M16-100-D1-UGN 23-80-M16-100-D0-UKGN 23-80-M16-100-D1-UKGN 23-80-M16-125-D0-TGN 23-80-M16-125-D1-TGN 23-80-M16-125-D0-TKGN 23-80-M16-125-D1-TKGN 23-80-M16-125-D0-UGN 23-80-M16-125-D1-UGN 23-80-M16-125-D0-UKGN 23-80-M16-125-D1-UKGN 23-80-M16-150-D0-TGN 23-80-M16-150-D1-TGN 23-80-M16-150-D0-TKGN 23-80-M16-150-D1-TKGN 23-80-M16-150-D0-UGN 23-80-M16-150-D1-UGN 23-80-M16-150-D0-UKGN 23-80-M16-150-D1-UKGN 23-80-M16-200-D0-TGN 23-80-M16-200-D1-TGN 23-80-M16-200-D0-TKGN 23-80-M16-200-D1-TKGN 23-80-M16-200-D0-UGN 23-80-M16-200-D1-UGN 23-80-M16-200-D0-UKGN 23-80-M16-200-D1-UKGN 23-80-M16-250-D0-TGN 23-80-M16-250-D1-TGN 23-80-M16-250-D0-TKGN 23-80-M16-250-D1-TKGN 23-80-M16-250-D0-UGN 23-80-M16-250-D1-UGN 23-80-M16-250-D0-UKGN 23-80-M16-250-D1-UKGN 23-80-M16-75-D0-VGN 23-80-M16-75-D1-VGN 23-80-M16-75-D0-VKGN 23-80-M16-75-D1-VKGN 23-80-M16-100-D0-VGN 23-80-M16-100-D1-VGN 23-80-M16-100-D0-VKGN 23-80-M16-100-D1-VKGN 23-80-M16-125-D0-VGN 23-80-M16-125-D1-VGN 23-80-M16-125-D0-VKGN 23-80-M16-125-D1-VKGN 23-80-M16-150-D0-VGN 23-80-M16-150-D1-VGN 23-80-M16-150-D0-VKGN 23-80-M16-150-D1-VKGN 23-80-M16-118-D0-WGN 23-80-M16-118-D1-WGN 23-80-M16-143-D0-WGN 23-80-M16-143-D1-WGN 23-80-M16-168-D0-WGN 23-80-M16-168-D1-WGN 23-80-M16-193-D0-WGN 23-80-M16-193-D1-WGN 23-80-M20-54-D0-XGN 23-80-M20-54-D1-XGN 23-80-M20-75-D0-TGN 23-80-M20-75-D1-TGN 23-80-M20-75-D0-TKGN 23-80-M20-75-D1-TKGN 23-80-M20-75-D0-UGN 23-80-M20-75-D1-UGN 23-80-M20-75-D0-UKGN 23-80-M20-75-D1-UKGN 23-80-M20-100-D0-TGN 23-80-M20-100-D1-TGN 23-80-M20-100-D0-TKGN 23-80-M20-100-D1-TKGN 23-80-M20-100-D0-UGN 23-80-M20-100-D1-UGN 23-80-M20-100-D0-UKGN 23-80-M20-100-D1-UKGN 23-80-M20-125-D0-TGN 23-80-M20-125-D1-TGN 23-80-M20-125-D0-TKGN 23-80-M20-125-D1-TKGN 23-80-M20-125-D0-UGN 23-80-M20-125-D1-UGN 23-80-M20-125-D0-UKGN 23-80-M20-125-D1-UKGN 23-80-M20-150-D0-TGN 23-80-M20-150-D1-TGN 23-80-M20-150-D0-TKGN 23-80-M20-150-D1-TKGN 23-80-M20-150-D0-UGN 23-80-M20-150-D1-UGN 23-80-M20-150-D0-UKGN 23-80-M20-150-D1-UKGN 23-80-M20-200-D0-TGN 23-80-M20-200-D1-TGN 23-80-M20-200-D0-TKGN 23-80-M20-200-D1-TKGN 23-80-M20-200-D0-UGN 23-80-M20-200-D1-UGN 23-80-M20-200-D0-UKGN 23-80-M20-200-D1-UKGN 23-80-M20-250-D0-TGN 23-80-M20-250-D1-TGN 23-80-M20-250-D0-TKGN 23-80-M20-250-D1-TKGN 23-80-M20-250-D0-UGN 23-80-M20-250-D1-UGN 23-80-M20-250-D0-UKGN 23-80-M20-250-D1-UKGN 23-80-M20-100-D0-VGN 23-80-M20-100-D1-VGN 23-80-M20-100-D0-VKGN 23-80-M20-100-D1-VKGN 23-80-M20-125-D0-VGN 23-80-M20-125-D1-VGN 23-80-M20-125-D0-VKGN 23-80-M20-125-D1-VKGN 23-80-M20-150-D0-VGN 23-80-M20-150-D1-VGN 23-80-M20-150-D0-VKGN 23-80-M20-150-D1-VKGN 23-80-M20-200-D0-VGN 23-80-M20-200-D1-VGN 23-80-M20-200-D0-VKGN 23-80-M20-200-D1-VKGN 23-80-M20-143-D0-WGN 23-80-M20-143-D1-WGN 23-80-M20-168-D0-WGN 23-80-M20-168-D1-WGN 23-80-M20-193-D0-WGN 23-80-M20-193-D1-WGN 23-80-M20-243-D0-WGN 23-80-M20-243-D1-WGN 23-80-M24-100-D0-TGN 23-80-M24-100-D1-TGN 23-80-M24-100-D0-TKGN 23-80-M24-100-D1-TKGN 23-80-M24-100-D0-UGN 23-80-M24-100-D1-UGN 23-80-M24-100-D0-UKGN 23-80-M24-100-D1-UKGN 23-80-M24-125-D0-TGN 23-80-M24-125-D1-TGN 23-80-M24-125-D0-TKGN 23-80-M24-125-D1-TKGN 23-80-M24-125-D0-UGN 23-80-M24-125-D1-UGN 23-80-M24-125-D0-UKGN 23-80-M24-125-D1-UKGN 23-80-M24-150-D0-TGN 23-80-M24-150-D1-TGN 23-80-M24-150-D0-TKGN 23-80-M24-150-D1-TKGN 23-80-M24-150-D0-UGN 23-80-M24-150-D1-UGN 23-80-M24-150-D0-UKGN 23-80-M24-150-D1-UKGN 23-80-M24-200-D0-TGN 23-80-M24-200-D1-TGN 23-80-M24-200-D0-TKGN 23-80-M24-200-D1-TKGN 23-80-M24-200-D0-UGN 23-80-M24-200-D1-UGN 23-80-M24-200-D0-UKGN 23-80-M24-200-D1-UKGN 23-80-M24-300-D0-TGN 23-80-M24-300-D1-TGN 23-80-M24-300-D0-TKGN 23-80-M24-300-D1-TKGN 23-80-M24-300-D0-UGN 23-80-M24-300-D1-UGN 23-80-M24-300-D0-UKGN 23-80-M24-300-D1-UKGN 23-80-M24-100-D0-VGN 23-80-M24-100-D1-VGN 23-80-M24-100-D0-VKGN 23-80-M24-100-D1-VKGN 23-80-M24-150-D0-VGN 23-80-M24-150-D1-VGN 23-80-M24-150-D0-VKGN 23-80-M24-150-D1-VKGN 23-80-M24-200-D0-VGN 23-80-M24-200-D1-VGN 23-80-M24-200-D0-VKGN 23-80-M24-200-D1-VKGN 23-80-M24-168-D0-WGN 23-80-M24-168-D1-WGN 23-80-M24-218-D0-WGN 23-80-M24-218-D1-WGN 23-80-M24-268-D0-WGN 23-80-M24-268-D1-WGN 23-100-M8-40-D0-SGN 23-100-M8-40-D1-SGN 23-100-M8-40-D0-SKGN 23-100-M8-40-D1-SKGN 23-100-M8-50-D0-SGN 23-100-M8-50-D1-SGN 23-100-M8-50-D0-SKGN 23-100-M8-50-D1-SKGN 23-100-M8-63-D0-SGN 23-100-M8-63-D1-SGN 23-100-M8-63-D0-SKGN 23-100-M8-63-D1-SKGN 23-100-M8-35-D0-XGN 23-100-M8-35-D1-XGN 23-100-M10-50-D0-SGN 23-100-M10-50-D1-SGN 23-100-M10-50-D0-SKGN 23-100-M10-50-D1-SKGN 23-100-M10-60-D0-SGN 23-100-M10-60-D1-SGN 23-100-M10-60-D0-SKGN 23-100-M10-60-D1-SKGN 23-100-M10-80-D0-SGN 23-100-M10-80-D1-SGN 23-100-M10-80-D0-SKGN 23-100-M10-80-D1-SKGN 23-100-M10-100-D0-SGN 23-100-M10-100-D1-SGN 23-100-M10-100-D0-SKGN 23-100-M10-100-D1-SKGN 23-100-M10-38-D0-XGN 23-100-M10-38-D1-XGN 23-100-M12-60-D0-SGN 23-100-M12-60-D1-SGN 23-100-M12-60-D0-SKGN 23-100-M12-60-D1-SKGN 23-100-M12-80-D0-SGN 23-100-M12-80-D1-SGN 23-100-M12-80-D0-SKGN 23-100-M12-80-D1-SKGN 23-100-M12-100-D0-SGN 23-100-M12-100-D1-SGN 23-100-M12-100-D0-SKGN 23-100-M12-100-D1-SKGN 23-100-M12-125-D0-SGN 23-100-M12-125-D1-SGN 23-100-M12-125-D0-SKGN 23-100-M12-125-D1-SKGN 23-100-M12-41-D0-XGN 23-100-M12-41-D1-XGN 23-100-M16-47-D0-XGN 23-100-M16-47-D1-XGN 23-100-M16-75-D0-TGN 23-100-M16-75-D1-TGN 23-100-M16-75-D0-TKGN 23-100-M16-75-D1-TKGN 23-100-M16-75-D0-UGN 23-100-M16-75-D1-UGN 23-100-M16-75-D0-UKGN 23-100-M16-75-D1-UKGN 23-100-M16-100-D0-TGN 23-100-M16-100-D1-TGN 23-100-M16-100-D0-TKGN 23-100-M16-100-D1-TKGN 23-100-M16-100-D0-UGN 23-100-M16-100-D1-UGN 23-100-M16-100-D0-UKGN 23-100-M16-100-D1-UKGN 23-100-M16-125-D0-TGN 23-100-M16-125-D1-TGN 23-100-M16-125-D0-TKGN 23-100-M16-125-D1-TKGN 23-100-M16-125-D0-UGN 23-100-M16-125-D1-UGN 23-100-M16-125-D0-UKGN 23-100-M16-125-D1-UKGN 23-100-M16-150-D0-TGN 23-100-M16-150-D1-TGN 23-100-M16-150-D0-TKGN 23-100-M16-150-D1-TKGN 23-100-M16-150-D0-UGN 23-100-M16-150-D1-UGN 23-100-M16-150-D0-UKGN 23-100-M16-150-D1-UKGN 23-100-M16-200-D0-TGN 23-100-M16-200-D1-TGN 23-100-M16-200-D0-TKGN 23-100-M16-200-D1-TKGN 23-100-M16-200-D0-UGN 23-100-M16-200-D1-UGN 23-100-M16-200-D0-UKGN 23-100-M16-200-D1-UKGN 23-100-M16-250-D0-TGN 23-100-M16-250-D1-TGN 23-100-M16-250-D0-TKGN 23-100-M16-250-D1-TKGN 23-100-M16-250-D0-UGN 23-100-M16-250-D1-UGN 23-100-M16-250-D0-UKGN 23-100-M16-250-D1-UKGN 23-100-M16-75-D0-VGN 23-100-M16-75-D1-VGN 23-100-M16-75-D0-VKGN 23-100-M16-75-D1-VKGN 23-100-M16-100-D0-VGN 23-100-M16-100-D1-VGN 23-100-M16-100-D0-VKGN 23-100-M16-100-D1-VKGN 23-100-M16-125-D0-VGN 23-100-M16-125-D1-VGN 23-100-M16-125-D0-VKGN 23-100-M16-125-D1-VKGN 23-100-M16-150-D0-VGN 23-100-M16-150-D1-VGN 23-100-M16-150-D0-VKGN 23-100-M16-150-D1-VKGN 23-100-M16-119-D0-WGN 23-100-M16-119-D1-WGN 23-100-M16-144-D0-WGN 23-100-M16-144-D1-WGN 23-100-M16-169-D0-WGN 23-100-M16-169-D1-WGN 23-100-M16-194-D0-WGN 23-100-M16-194-D1-WGN 23-100-M20-55-D0-XGN 23-100-M20-55-D1-XGN 23-100-M20-75-D0-TGN 23-100-M20-75-D1-TGN 23-100-M20-75-D0-TKGN 23-100-M20-75-D1-TKGN 23-100-M20-75-D0-UGN 23-100-M20-75-D1-UGN 23-100-M20-75-D0-UKGN 23-100-M20-75-D1-UKGN 23-100-M20-100-D0-TGN 23-100-M20-100-D1-TGN 23-100-M20-100-D0-TKGN 23-100-M20-100-D1-TKGN 23-100-M20-100-D0-UGN 23-100-M20-100-D1-UGN 23-100-M20-100-D0-UKGN 23-100-M20-100-D1-UKGN 23-100-M20-125-D0-TGN 23-100-M20-125-D1-TGN 23-100-M20-125-D0-TKGN 23-100-M20-125-D1-TKGN 23-100-M20-125-D0-UGN 23-100-M20-125-D1-UGN 23-100-M20-125-D0-UKGN 23-100-M20-125-D1-UKGN 23-100-M20-150-D0-TGN 23-100-M20-150-D1-TGN 23-100-M20-150-D0-TKGN 23-100-M20-150-D1-TKGN 23-100-M20-150-D0-UGN 23-100-M20-150-D1-UGN 23-100-M20-150-D0-UKGN 23-100-M20-150-D1-UKGN 23-100-M20-200-D0-TGN 23-100-M20-200-D1-TGN 23-100-M20-200-D0-TKGN 23-100-M20-200-D1-TKGN 23-100-M20-200-D0-UGN 23-100-M20-200-D1-UGN 23-100-M20-200-D0-UKGN 23-100-M20-200-D1-UKGN 23-100-M20-250-D0-TGN 23-100-M20-250-D1-TGN 23-100-M20-250-D0-TKGN 23-100-M20-250-D1-TKGN 23-100-M20-250-D0-UGN 23-100-M20-250-D1-UGN 23-100-M20-250-D0-UKGN 23-100-M20-250-D1-UKGN 23-100-M20-100-D0-VGN 23-100-M20-100-D1-VGN 23-100-M20-100-D0-VKGN 23-100-M20-100-D1-VKGN 23-100-M20-125-D0-VGN 23-100-M20-125-D1-VGN 23-100-M20-125-D0-VKGN 23-100-M20-125-D1-VKGN 23-100-M20-150-D0-VGN 23-100-M20-150-D1-VGN 23-100-M20-150-D0-VKGN 23-100-M20-150-D1-VKGN 23-100-M20-200-D0-VGN 23-100-M20-200-D1-VGN 23-100-M20-200-D0-VKGN 23-100-M20-200-D1-VKGN 23-100-M20-144-D0-WGN 23-100-M20-144-D1-WGN 23-100-M20-169-D0-WGN 23-100-M20-169-D1-WGN 23-100-M20-194-D0-WGN 23-100-M20-194-D1-WGN 23-100-M20-244-D0-WGN 23-100-M20-244-D1-WGN 23-100-M24-100-D0-TGN 23-100-M24-100-D1-TGN 23-100-M24-100-D0-TKGN 23-100-M24-100-D1-TKGN 23-100-M24-100-D0-UGN 23-100-M24-100-D1-UGN 23-100-M24-100-D0-UKGN 23-100-M24-100-D1-UKGN 23-100-M24-125-D0-TGN 23-100-M24-125-D1-TGN 23-100-M24-125-D0-TKGN 23-100-M24-125-D1-TKGN 23-100-M24-125-D0-UGN 23-100-M24-125-D1-UGN 23-100-M24-125-D0-UKGN 23-100-M24-125-D1-UKGN 23-100-M24-150-D0-TGN 23-100-M24-150-D1-TGN 23-100-M24-150-D0-TKGN 23-100-M24-150-D1-TKGN 23-100-M24-150-D0-UGN 23-100-M24-150-D1-UGN 23-100-M24-150-D0-UKGN 23-100-M24-150-D1-UKGN 23-100-M24-200-D0-TGN 23-100-M24-200-D1-TGN 23-100-M24-200-D0-TKGN 23-100-M24-200-D1-TKGN 23-100-M24-200-D0-UGN 23-100-M24-200-D1-UGN 23-100-M24-200-D0-UKGN 23-100-M24-200-D1-UKGN 23-100-M24-300-D0-TGN 23-100-M24-300-D1-TGN 23-100-M24-300-D0-TKGN 23-100-M24-300-D1-TKGN 23-100-M24-300-D0-UGN 23-100-M24-300-D1-UGN 23-100-M24-300-D0-UKGN 23-100-M24-300-D1-UKGN 23-100-M24-100-D0-VGN 23-100-M24-100-D1-VGN 23-100-M24-100-D0-VKGN 23-100-M24-100-D1-VKGN 23-100-M24-150-D0-VGN 23-100-M24-150-D1-VGN 23-100-M24-150-D0-VKGN 23-100-M24-150-D1-VKGN 23-100-M24-200-D0-VGN 23-100-M24-200-D1-VGN 23-100-M24-200-D0-VKGN 23-100-M24-200-D1-VKGN 23-100-M24-169-D0-WGN 23-100-M24-169-D1-WGN 23-100-M24-219-D0-WGN 23-100-M24-219-D1-WGN 23-100-M24-269-D0-WGN 23-100-M24-269-D1-WGN 23-120-M20-59-D0-XGN 23-120-M20-59-D1-XGN 23-120-M20-75-D0-TGN 23-120-M20-75-D1-TGN 23-120-M20-75-D0-TKGN 23-120-M20-75-D1-TKGN 23-120-M20-75-D0-UGN 23-120-M20-75-D1-UGN 23-120-M20-75-D0-UKGN 23-120-M20-75-D1-UKGN 23-120-M20-100-D0-TGN 23-120-M20-100-D1-TGN 23-120-M20-100-D0-TKGN 23-120-M20-100-D1-TKGN 23-120-M20-100-D0-UGN 23-120-M20-100-D1-UGN 23-120-M20-100-D0-UKGN 23-120-M20-100-D1-UKGN 23-120-M20-125-D0-TGN 23-120-M20-125-D1-TGN 23-120-M20-125-D0-TKGN 23-120-M20-125-D1-TKGN 23-120-M20-125-D0-UGN 23-120-M20-125-D1-UGN 23-120-M20-125-D0-UKGN 23-120-M20-125-D1-UKGN 23-120-M20-150-D0-TGN 23-120-M20-150-D1-TGN 23-120-M20-150-D0-TKGN 23-120-M20-150-D1-TKGN 23-120-M20-150-D0-UGN 23-120-M20-150-D1-UGN 23-120-M20-150-D0-UKGN 23-120-M20-150-D1-UKGN 23-120-M20-200-D0-TGN 23-120-M20-200-D1-TGN 23-120-M20-200-D0-TKGN 23-120-M20-200-D1-TKGN 23-120-M20-200-D0-UGN 23-120-M20-200-D1-UGN 23-120-M20-200-D0-UKGN 23-120-M20-200-D1-UKGN 23-120-M20-250-D0-TGN 23-120-M20-250-D1-TGN 23-120-M20-250-D0-TKGN 23-120-M20-250-D1-TKGN 23-120-M20-250-D0-UGN 23-120-M20-250-D1-UGN 23-120-M20-250-D0-UKGN 23-120-M20-250-D1-UKGN 23-120-M24-100-D0-TGN 23-120-M24-100-D1-TGN 23-120-M24-100-D0-TKGN 23-120-M24-100-D1-TKGN 23-120-M24-100-D0-UGN 23-120-M24-100-D1-UGN 23-120-M24-100-D0-UKGN 23-120-M24-100-D1-UKGN 23-120-M24-125-D0-TGN 23-120-M24-125-D1-TGN 23-120-M24-125-D0-TKGN 23-120-M24-125-D1-TKGN 23-120-M24-125-D0-UGN 23-120-M24-125-D1-UGN 23-120-M24-125-D0-UKGN 23-120-M24-125-D1-UKGN 23-120-M24-150-D0-TGN 23-120-M24-150-D1-TGN 23-120-M24-150-D0-TKGN 23-120-M24-150-D1-TKGN 23-120-M24-150-D0-UGN 23-120-M24-150-D1-UGN 23-120-M24-150-D0-UKGN 23-120-M24-150-D1-UKGN 23-120-M24-200-D0-TGN 23-120-M24-200-D1-TGN 23-120-M24-200-D0-TKGN 23-120-M24-200-D1-TKGN 23-120-M24-200-D0-UGN 23-120-M24-200-D1-UGN 23-120-M24-200-D0-UKGN 23-120-M24-200-D1-UKGN 23-120-M24-300-D0-TGN 23-120-M24-300-D1-TGN 23-120-M24-300-D0-TKGN 23-120-M24-300-D1-TKGN 23-120-M24-300-D0-UGN 23-120-M24-300-D1-UGN 23-120-M24-300-D0-UKGN 23-120-M24-300-D1-UKGN 23-120-M30-100-D0-TGN 23-120-M30-100-D1-TGN 23-120-M30-100-D0-TKGN 23-120-M30-100-D1-TKGN 23-120-M30-100-D0-UGN 23-120-M30-100-D1-UGN 23-120-M30-100-D0-UKGN 23-120-M30-100-D1-UKGN 23-120-M30-125-D0-TGN 23-120-M30-125-D1-TGN 23-120-M30-125-D0-TKGN 23-120-M30-125-D1-TKGN 23-120-M30-125-D0-UGN 23-120-M30-125-D1-UGN 23-120-M30-125-D0-UKGN 23-120-M30-125-D1-UKGN 23-120-M30-150-D0-TGN 23-120-M30-150-D1-TGN 23-120-M30-150-D0-TKGN 23-120-M30-150-D1-TKGN 23-120-M30-150-D0-UGN 23-120-M30-150-D1-UGN 23-120-M30-150-D0-UKGN 23-120-M30-150-D1-UKGN 23-120-M30-200-D0-TGN 23-120-M30-200-D1-TGN 23-120-M30-200-D0-TKGN 23-120-M30-200-D1-TKGN 23-120-M30-200-D0-UGN 23-120-M30-200-D1-UGN 23-120-M30-200-D0-UKGN 23-120-M30-200-D1-UKGN 23-120-M30-300-D0-TGN 23-120-M30-300-D1-TGN 23-120-M30-300-D0-TKGN 23-120-M30-300-D1-TKGN 23-120-M30-300-D0-UGN 23-120-M30-300-D1-UGN 23-120-M30-300-D0-UKGN 23-120-M30-300-D1-UK