Actualités et infos

Fixation rapide des points de levage par simple pression d'un bouton
Ganter a ajouté à sa gamme de produits des broches de levage filetées autobloquantes pour les tâches de levage, d'arrimage et de transport. Ces…

Une tension et un effet parfaits
Spécialiste des pièces standard, Ganter élargit sa gamme d'éléments de serrage en y ajoutant un nouveau dispositif de serrage latéral qui convient…

Engrenages et crémaillères en polyamide
Les engrenages et crémaillères servant à transmettre les couples et les forces dans les boîtes de vitesses sont généralement fabriqués en acier…

Deux prix de conception pour Ganter
Des produits ergonomiques, hautement fonctionnels et très esthétiques. Grâce à sa nouvelle gamme de produits en inox, Ganter donne le ton et reçoit le…

Un serrage précis à faible encombrement
Dans les ateliers de fabrication d’équipement et d’outillage, il est de règle de changer rapidement de pièces à usiner. Avec son vérin de bridage,…

Liaison sécurisée
Les éléments standards verrouillés sont de plus en plus souvent utilisés en construction mécanique et construction d’installations industrielles, mais…

Roulettes de guidage haut de gamme et de haute précision
Aussi discrètes soient-elles, leur champ d’application est extrêmement varié : les roulettes de guidage avec roulement à billes assurent des…

Un équipement propre : Éléments standard de conception hygiénique
Ganter développe d'autres éléments standard étanches en acier inoxydable pour répondre à des exigences d'hygiène très élevées.

Doigts d’indexage pneumatiques et intelligents
Ganter complète sa gamme de doigts d’indexage avec un petit bijou technologique : le GN 817.7. Actionné par un système pneumatique, ce tout dernier…

Plus durable et plus précis : Sauterelles pneumatiques de Ganter
Ganter remanie régulièrement ses séries d’éléments standard en intégrant les nouveautés techniques et les exigences d’utilisation changeantes. Les…