GN 288 Noix de serrage articulées Aluminium

Noix de serrage articulées GN 288: Aluminium
Type: S - réglage progressif
Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage articulées GN 288 sont un assemblage des noix de serrage orientables GN 276 et GN 278.

Pour le type à réglage progressif (type S), des noix de serrage orientables avec encoche de centrage sont utilisées.

Dans la même largeur de pivot „b", tous les alésages „d1 / d2" peuvent être combinés selon les besoins.

Les alésages ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Masquer schéma technique
GN 288 Noix de serrage articulées, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Sréglage progressif
Tréglage par division de 15° (dentelures)

N° d'identification

2avec 3 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
d2
Alésage B
b
Largeur de
pivot
k1k2l1l2l3m1m2z1
Emplacements
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z1
l4


pour z2
l4
B 20B 204042,54014752404372M8-25M8-30-63 | 78
B 25B 254042,54014752404372M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30B 304042,54014752404372M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 40B 4065746523077,56570115M10-50M10-55-78 | 92
B 42B 4265746523077,56570115M10-50M10-55-78 | 92
B 45B 4565746523077,56570115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 48B 4865746523077,56570115M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 50B 5065746523077,56570115M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Finition
BL
SW
Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,65
plus TVA 5,63 €
brute 35,28 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,80 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,410 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000