DIN 6336 Boutons étoile Inox

DIN 6336 Boutons étoile, inox Type: E - avec alésage borgne fileté
Type: E - avec alésage borgne fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
DIN 6336 Boutons étoile, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec alésage traversant fileté
Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d4h1h2
min.
t1
min.
t2
32M 6-122091210
40M 8-1425121513
50M 8M 101832151816
63M 10-2040191820
63M 12-2040192220

Configuration et prix

Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Caractéristiques









Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,91
plus TVA 1,31 €
brute 8,22 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,26 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,053 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.