Description du produit
La hauteur totale des manettes indexables basses GN 125.5 est réduite au minimum.
Comme toutes les autres manettes indexables, elles se sont révélées idéales lorsque des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert fileté est relié au moyeu par des dentelures qui peuvent être libérées.
En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, elle se réenclenche automatiquement.
Spécifications
Moyeu / Arbre
Inox AISI 303
finition grenaillée mate
Insert
Inox AISI 303
Cache
Plastique, chlorure de polyvinyle (PVC-U)
gris clair
Boule DIN 319
Plastique, résine phénolique (PF)
noir, finition brillante
Circlip de sécurité
Plastique, Polyacétal (POM)
RoHS