GN 300.5 Manettes indexables Inox, finition grenaillée mate

GN 300.5 Manettes indexables, inox, finition grenaillée mate, avec douille Type: AS - à 6 pans extérieurs
Type: AS - à 6 pans extérieurs

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les manettes indexables GN 300.5 avec poignée en inox plein conviennent aux applications impliquant des conditions "agressives" ou exigeant l'utilisation de matériaux en inox comme l'industrie alimentaire ou l'industrie chimique.

Les vis de retenue à tête hexagonale (type AS) sont conformes à l'exigence "empêche l'eau de s'accumuler".

Les manettes indexables s'avèrent particulièrement adaptées pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Moulage de précision inox AISI CF-8
finition grenaillée mate


Douille
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Sur demande

With inch threads

Masquer schéma technique
GN 300.5 Manettes indexables, inox, finition grenaillée mate, avec douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASà 6 pans extérieurs
ISà 6 pans creux
Afficher/Masquer colonnes
l1d1
Filetage
d2 H7
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
30M 3----101324,54313,57
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54343,58
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136854414
92M 10M 12-B 12-1924431164417

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Alésage d2
Type


Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Alésage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,35
plus TVA 2,16 €
brute 13,51 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,11 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,029 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.