GN 451 Tampons en caoutchouc Inox

GN 451 Tampons en caoutchouc, inox Type: EE - avec 2 filetages femelles
Type: EE - avec 2 filetages femelles

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les tampons en caoutchouc GN 451 conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.

Spécifications

Caoutchouc naturel (NR)

  • noir
  • vulcanisé jusqu'aux plaques de recouvrement
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40*
    moyenne55
    dur70*

Plaques de recouvrement, douilles filetées, goujons filetés
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Caoutchouc gris

Masquer schéma technique
GN 451 Tampons en caoutchouc, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

EEavec 2 filetages femelles
ESavec filetage interne/goujon fileté
SSavec 2 goujons filetés
Afficher/Masquer colonnes
d1h
Type EE

Type ES

Type SS
d2Longueur lst ≈
8813-813--813--M 3613
10101520101520-101520-M 4101,24
151015201015202510152025M 4101,44
201520251520253015202530M 61826
25202530152030-152030-M 61826
3020304015203040153040-M 82028
40203040203040-203040-M 82328
503040502030405020304050M 102828
60304050304050-304050-M 102828
703045-3045--3045--M 102738
75304055254055-254055-M 1237311
100405575405575-405575-M 1641314
1255575-5575--5575--M 1641314
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h_1 (Type ES)
Hauteur h (Type SS)
Filetage d2
Type



Dureté



Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h_1 (Type ES)
Hauteur h (Type SS)
Filetage d2
Type



Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,84
plus TVA 0,35 €
brute 2,19 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.