GN 6336.1 Boutons étoile Duroplast, avec douille saillante en inox

GN 6336.1 Boutons étoile avec douille saillante en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les boutons étoile GN 6336.1 avec douille entièrement en inox (dimensions principales de DIN 6336) offrent d'importants avantages :

La face de la douille est parfaitement perpendiculaire à l'alésage et entièrement en inox. La douille saillante en inox permet une connexion parfaite entre les goujons.

Spécifications

Plastique
Duroplast (PF)
noir, brillant


Douille
InoxNI AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6336.1 Boutons étoile avec douille saillante en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d4h1h2h3t
min.
32M 61221108,512
40M 81426131014
50M 101834171018
63M 122042211422
80M 162552251530

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Matériau de la douille

Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Matériau de la douille

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,73
plus TVA 0,52 €
brute 3,25 €
En stock
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.