GN 708.1 Vis de serrage Inox, avec tampon de pression en caoutchouc

GN 708.1 Vis de serrage, inox, avec tampon de pression en caoutchouc Matériau: NI - Inox
Type: A - Tampon de pression plat
Matériau: NI - Inox
Type: A - Tampon de pression plat

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les deux écrous à 6 pans sont inclus dans la commande.

Spécifications

Vis
InoxNI AISI 304


Écrous à 6 pans ISO 4035
Inox AISI 304


Tampon de pression
Caoutchouc, néoprène (CR)

  • 85 Shore A ≈
  • vulcanisé
  • noir

RoHS

Masquer schéma technique
GN 708.1 Vis de serrage, inox, avec tampon de pression en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type

ATampon de pression plat
BTampon de pression arrondi
Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2d3hmr
M 42330-89,852,26
M 43343-88102,26
M 54555-109112,78
M 63555651312123,210
M 84368-161418412
M 10507797201821515
M 12100130-252324618

Configuration et prix

Diamètre du filetage d1
Longueur l
Type


Matériau

Caractéristiques

Diamètre du filetage d1
Longueur l
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,58
plus TVA 0,30 €
brute 1,88 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.