GN 8350 Vis papillon Inox

GN 8350 Vis papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate
Finition: MT - finition grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Vis papillon GN 8350 pour la pose et le serrage facile de pièces sans outil. La forme ergonomique permet d’appliquer de fortes puissances de serrage.

L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces vis papillon dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Moulage d’acier inox de haute précision AISI 316

  • finition grenaillée mateMT
  • poliPL

RoHS

Masquer schéma technique
GN 8350 Vis papillon, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lbd3h1h2
32M 51012162049183
32M 61216202549183
40M 612162025411213
40M 816202530411213
50M 816202530613263
50M 1020253040613263
63M 10202530401116334
63M 12253040501116334

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Finition
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,63
plus TVA 1,64 €
brute 10,27 €
En stock
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.