GN 9154 Indicateurs de position Plastique, 5 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio

Original design
code: DD51-E-RF
Couleur: BL - bleu, RAL 5005, shiny finish

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Point-rouge

Description du produit

Les indicateurs de position électroniques GN 9154 avec transmission des données par fréquence radio sont particulièrement adaptés aux modifications fréquentes de format et peuvent être montés rapidement et facilement. Ils sont connectés à l'unité de commande GN 9150 par radio comme un système sans fil pour un positionnement rapide.

Les unités de commande GN 9150 sont requises pour que le système fonctionne. Elles forment l'interface entre les indicateurs de position et la commande machine. Une valeur de position cible est envoyée par la commande machine à l'unité de commande, qui la transmet par fréquence radio à l'indicateur de position. L'indicateur de position renvoie sa valeur de position actuelle à l'unité de commande.

Associé à la commande machine, ceci permet de s'assurer que le cycle de production ne démarre pas lorsque la position définie sur l'indicateur de position est incorrecte, ce qui peut éviter des erreurs dans le processus de production.

Spécifications

Logement
Plastique, Polyamide (PA)

  • orange, RAL 2004, brillantOROR
  • gris, RAL 7040, brillantGRGR
  • gris foncé, RAL 7021, brillantSGSG
  • bleu, RAL 5005, shiny finishBLBL
  • Température de fonctionnement 0 °C à +50 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Affichage LCD
5 chiffres et caractères spéciaux


Arbre creux
Inox AISI 304


Joint torique pour n° d'identification 2
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


RoHS

Accessoire

Unités de commande GN 9150
Douilles à serrage GN 952.1 (pour les indicateurs de position)
Plaques de serrage GN 9054.6 (for Position Indicators)
Boutons de commande GN 957 (pour les indicateurs de position)
Boutons de commande GN 957.1

Masquer schéma technique
GN 9154 Indicateurs de position, 5 chiffres, électronique, écran LCD, avec transmission des données par fréquence radio schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Classe de protection IP 65
2Classe de protection IP 67

Generation

V2Version 2

Configuration et prix

N° d'identification


Couleur
bleu
gris
orange
gris foncé
Génération

N° d'identification


Couleur
bleu
gris
orange
gris foncé
Génération

Caractéristiques mécaniques et techniques

Alimentation en tension

Batterie au lithium CR2450, 3 V

Autonomie

1,5 ans

Affichage

Affichage LCD à 5 chiffres, 8 mm de hauteur avec prise en charge des caractères spéciaux

Échelle de lecture

-19999; 99999

Nombre de chiffres décimaux

programmable (voir la notice d'utilisation)

Unités de mesure

mm, pouces ou degrés (programmable)

Vitesse de rotation max.

300 / 600 / 1000 U/min (programmable, 600 U/min standard)

Précision

10 000 impulsions / rotations

Température de fonctionnement

0 °C ... 50 °C

Humidité

max. 95 % à 25 °C (sans condensation)

Interference protection

acc. to guideline 2014/53/EU (RED)

Compatibilité

Les indicateurs de position et les unités de commande
ne peuvent être combinés entre eux que dans la même version.

Options d'affichage configurables

Le principal avantage de l'indicateur électronique de position à transmission sans fil réside dans sa programmabilité et dans sa capacité à transmettre des données sans fil de manière bidirectionnelle entre l'indicateur de position et l'unité de commande de la machine.

Les paramètres suivants peuvent être configurés à l'aide des 3 boutons de fonction :

  • Sélectionner un mode de mesure incrémentielle ou absolue
  • Changer l'unité de dimension (mm, pouces ou degrés)
  • Réinitialiser le compteur ou le réglage d'une valeur de décalage
  • Changer la valeur d'affichage après un tour
  • Changer la résolution, par exemple, le nombre de décimales affichées.
  • Changer le sens de rotation ou de comptage
  • Changer l'orientation de l'affichage (en fonction de l'orientation de l'installation)
  • Régler la vitesse de rotation maximum

La batterie au lithium est incluse dans le matériel fourni et a une durée de vie allant jusqu'à 1,5 an. Le moment où la batterie doit être remplacée est indiqué par un symbole sur l'écran. Le remplacement de la batterie est facile : il suffit de retirer le cache avant. Le remplacement de la batterie est facile : il suffit de retirer le cache avant.
Les indicateurs de position sont proposés avec un indice de protection IP 65 ou IP 67 en fonction des conditions environnementales requises.

Instructions de montage et accessoires

Concernant les options de montage et l'architecture externe, les indicateurs de position électroniques GN 9154 avec transmission de données par fréquence radio sont très similaires aux indicateurs de position mécaniques GN 954/GN 954.2 et peuvent normalement être remplacés par ce dernier. Voir également « Explications concernant les indicateurs de position ».

Pour le montage de l'indicateur de position, il est nécessaire de prévoir un trou de montage convenablement situé pour le support de couple.

Si l'indicateur de position est utilisé avec une tige de diamètre inférieur, le diamètre de la tige creuse Ø 14 H7 peut être réduit à l'aide de douilles à serrage GN 952.1.

63856f4f-fbc8-4f37-bad9-18f2fab605fb 0d51df95-e626-459d-830a-56999d84f899

Les plaques de blocage GN 9054.6 peuvent être utilisées pour serrer les broches après réglage afin de les empêcher de tourner librement ou accidentellement.

S'il est nécessaire de prévoir une réduction en plus de l'installation d'un bouton de commande, il existe des boutons GN 957 combinant les deux fonctions en un seul élément.

d777bc3f-de81-47ce-8676-4562bae69782 c3b2a1dd-3e6e-4163-b0f4-1e5c36824fff

Informations de sécurité

Les indicateurs de position et les commandes communiquent à l'aide du protocole ELESA exclusif. L'unité de commande peut uniquement traiter les valeurs correspondant aux positions cible et actuelle des indicateurs de position et les envoyer aux commandes de la machine. Par conséquent, les commandes de la machine ne sont pas directement accessibles sur le réseau sans fil de l'unité de commande. La communication radio est ainsi protégée contre toute altération du système ou tout accès par des tiers.
Les perturbations ou interférences provenant d'autres réseaux sans fil classiques tels que les réseaux WiFi, Bluetooth, etc., n'entravent pas le fonctionnement du système mais peuvent augmenter le temps de réponse des indicateurs de position vers l'unité de commande.
Évitez de placer l'unité de commande juste à côté de composants à forte puissance tels que les moteurs, convertisseurs, etc. Si cela n'est pas possible, une distance de sécurité d'au moins 200 mm doit être assurée.

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit ou fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
399,42
plus TVA 75,89 €
brute 475,31 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
ELESA Code: CE.99312-W2
Description: DD51-E-RF-W2-SST-F.14-IP67-C2
Poids: 0,172 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
GN 9154-1-OR-V2GN 9154-2-OR-V2GN 9154-1-GR-V2GN 9154-2-GR-V2GN 9154-1-SG-V2GN 9154-2-SG-V2GN 9154-1-BL-V2GN 9154-2-BL-V2