GN 9154 Stellungsanzeiger Kunststoff, 5-stellig, elektronisch, LCD-Display, mit Funk-Datenübertragung

Stellungsanzeiger GN 9154: Kunststoff, 5-stellig, elektronisch, LCD-Display, mit Funk-Datenübertragung
Original design
code: DD51-E-RF
Farbe: BL - blau, RAL 5005, glänzend

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Red-Dot

Produktbeschreibung

Elektronische Stellungsanzeiger GN 9154 mit Funk-Datenübertragung eignen sich besonders bei häufigen Formatverstellungen und sind einfach und schnell zu montieren. Sie sind durch Funkfrequenz mit der Kontrolleinheit GN 9150 verbunden und bilden so ein kabelloses System zur schnellen Positionierung.

Kontrolleinheiten GN 9150 werden zur Funktion des Systems benötigt. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Stellungsanzeiger und Maschinensteuerung. Über die Maschinensteuerung wird der Kontrolleinheit ein Soll-Positionswert vorgegeben und mittels Funk an die Stellungsanzeiger übertragen. Die Stellungsanzeiger melden wiederum ihren aktuellen Ist-Positionswert an die Kontrolleinheit zurück.

In Kombination mit der Maschinensteuerung kann so sichergestellt werden, dass bei einer falsch eingestellten Position am Stellungsanzeiger der Produktionszyklus nicht startet, wodurch Fehler im Produktionsablauf vermieden werden können.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • orange, RAL 2004, glänzendOROR
  • grau, RAL 7040, glänzendGRGR
  • schwarzgrau, RAL 7021, glänzendSGSG
  • blau, RAL 5005, glänzendBLBL
  • Einsatztemperatur 0 °C bis 50 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

LCD-Display
5-stellig und Sonderzeichen


Hohlwelle
Edelstahl 1.4301


O-Ring bei Kennziffer 2
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


RoHS

Zubehör

Kontrolleinheiten GN 9150
Reduzierbuchsen GN 952.1
Klemmplatten GN 9054.6
Drehknöpfe GN 957
Drehknöpfe GN 957.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 9154 Stellungsanzeiger, Kunststoff, 5-stellig, elektronisch, LCD-Display, mit Funk-Datenübertragung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1Schutzart IP 65
2Schutzart IP 67

Generation

V2Version 2

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennziffer


Farbe
blau
grau
orange
schwarzgrau
Generation

Kennziffer


Farbe
blau
grau
orange
schwarzgrau
Generation

Elektrische und mechanische Eigenschaften

Spannungsversorgung

Lithium Batterie CR2450, 3 V

Batterielebensdauer

1,5 Jahre

Anzeige

5-stelliges LCD-Display, 8 mm hoch mit Sonderzeichenunterstützung

Anzeige Werte

-19999; 99999

Anzahl der Kommastellen

programmierbar (siehe Betriebsanleitung)

Maßeinheiten

mm, inch oder Grad (programmierbar)

max. Drehzahl

300 / 600 / 1000 U/min (programmierbar, Standard 600 U/min)

Genauigkeit

10.000 Impulse / Umdrehung

Betriebstemperatur

0 °C ... 50 °C

Luftfeuchtigkeit

max. 95 % bei 25 °C (ohne Kondensation)

Störfestigkeit

Entspricht der Richtlinie 2014/53/EU (RED)

Kompatibilität

Stellungsanzeiger und Kontrolleinheiten
sind ausschließlich in der selben Version miteinander kombinierbar.

Einstellbare Anzeigeoptionen

Der besondere Vorteil der elektronischen Stellungsanzeiger mit Funk-Datenübertragung liegt zum einen in ihrer Programmierbarkeit und zum anderen darin, dass Daten drahtlos zwischen dem Stellungsanzeiger und der Maschinensteuerung bidirektional übertragen werden können.

Mit den 3 Funktionstasten können folgende Einstellung vorgenommen werden:

  • Wahl von inkrementellem oder absolutem Mess-Modus
  • Änderung der Maßeinheit (mm, Inch oder Grad)
  • Zurücksetzung des Zählers bzw. Einstellung eines Offset-Wertes
  • Änderung des Anzeigewertes nach einer Umdrehung
  • Änderung der Auflösung, d. h. der Anzahl der angezeigten Dezimalstellen
  • Änderung der Dreh- bzw. Zählrichtung
  • Änderung der Display-Ausrichtung (in Abhängigkeit der Einbaulage)
  • Einstellung der maximalen Drehgeschwindigkeit

Die verwendete Lithium-Batterie ist im Lieferumfang enthalten und hat eine Lebensdauer von bis zu 1,5 Jahren. Die Notwendigkeit eines Austausches der Batterie wird durch ein Symbol auf dem Display angezeigt. Der Austausch kann leicht, durch Entfernen der Frontabdeckung, durchgeführt werden.
Die Stellungsanzeiger verfügen wahlweise über die Schutzart IP 65 oder IP 67 und sind für entsprechende Umgebungsbedingungen geeignet.

Montagehinweise und Zubehör

Die elektronischen Stellungsanzeiger GN 9154 mit Funk-Datenübertragung sind bezüglich der Montagemöglichkeit und dem äußeren Aufbau den mechanischen Stellungsanzeigern GN 954 / GN 954.2 sehr ähnlich und können diese normalerweise ersetzen. Siehe hierzu „Erläuterungen zu Stellungsanzeiger“.

Zur Montage des Stellungsanzeigers wird für die Drehmomentabstützung eine entsprechend angeordnete Aufnahmebohrung benötigt.

Wird der Stellungsanzeiger mit kleineren Wellendurchmessern eingesetzt, kann der Hohlwellendurchmesser Ø 14 H7 mit Reduzierbuchsen GN 952.1 verringert werden.

63856f4f-fbc8-4f37-bad9-18f2fab605fb 0d51df95-e626-459d-830a-56999d84f899

Mit Klemmplatten GN 9054.6 können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gegen selbsttätiges oder unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert werden.

Soll reduziert und gleichzeitig ein Drehknopf angebaut werden, stehen Drehknöpfe GN 957 zur Auswahl, die beide Funktionen in einem Element vereinen.

d777bc3f-de81-47ce-8676-4562bae69782 c3b2a1dd-3e6e-4163-b0f4-1e5c36824fff

Sicherheitshinweise

Die Kommunikation zwischen Stellungsanzeigern und Kontrolleinheit erfolgt durch ein proprietäres ELESA-Protokoll. Die Kontrolleinheit kann nur den Soll- und Ist-Positionswert der Stellungsanzeiger verarbeiten und an die Maschinensteuerung weitergeben. Über das Funknetz der Kontrolleinheit kann somit nicht direkt auf die Maschinensteuerung zugegriffen werden. Aus diesem Grund ist die Funkverbindung gegen Systemveränderungen oder Fremdeindringen geschützt.
Störungen oder Interferenzen von anderen gängigen Funknetzen wie z. B. WLAN, Bluetooth usw. beeinträchtigen die korrekte Funktionsweise des Systems nicht, können jedoch die Rückmeldezeit der Stellungsanzeiger an die Kontrolleinheit verlängern.
Die Platzierung der Kontrolleinheit direkt neben leistungsstarken Komponenten wie z. B. Motoren, Umrichter usw. sollte vermieden werden. Ist dies nicht möglich, sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens 200 mm eingehalten werden.

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei bzw. wird auf der Produktseite auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
399,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 75,89 €
brutto 475,31 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
ELESA Code: CE.99312-W2
Beschreibung: DD51-E-RF-W2-SST-F.14-IP67-C2
Gewicht: 0,172 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
GN 9154-1-OR-V2GN 9154-2-OR-V2GN 9154-1-GR-V2GN 9154-2-GR-V2GN 9154-1-SG-V2GN 9154-2-SG-V2GN 9154-1-BL-V2GN 9154-2-BL-V2