GN 918.5 Brides à excentrique Inox, serrage radial, avec boulon fileté

GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Type: GV - avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: R - par rotation dans le sens horaire (version étirée)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les brides à excentrique GN 918.5 permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toutes les positions angulaires et est également autobloquant.

Les poignées à levier de types KV et GV présentent une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Au cours de l’assemblage, il est donc possible de fixer la position du levier de manière propice au serrage.

L’utilisation d’une rondelle de butée exclut toute exigence spéciale d’exécution du trou fileté et permet ainsi un montage sur des plateaux avec rainures en T.

Spécifications

Inox

  • Bride à excentrique
    AISI 303, nickelé chimiquement
  • Boulon fileté et rondelle de butée
    AISI 630, trempé
  • Levier
    AISI 303, finition grenaillée mate

Bouton champignon DIN 319
Plastique, résine phénolique (PF)
Noir, finition brillante


RoHS

Masquer schéma technique
GN 918.5 Brides à excentrique, inox, serrage radial, avec boulon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

KVavec manette à boule, angulaire (dentée)
GVavec manette à boule, droite (dentée)
SKavec hexagone

Direction de serrage

Rpar rotation dans le sens horaire (version étirée)
Lpar rotation dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,5d2d3d6h1h2h3h4h5h7l1l2A/F
40M 8252010,33121,555310,2810015
50M 10302412,33524,562360,21111619

Configuration et prix

Diamètre d1
Type



Direction de serrage


Caractéristiques


Diamètre d1
Type



Direction de serrage


Plage de serrage

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Exemples d'application

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Instruction de montage

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
86,58
plus TVA 16,45 €
brute 103,03 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,176 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 918.5-40-KV-RGN 918.5-40-KV-LGN 918.5-40-GV-RGN 918.5-40-GV-LGN 918.5-40-SK-RGN 918.5-40-SK-LGN 918.5-50-KV-RGN 918.5-50-KV-LGN 918.5-50-GV-RGN 918.5-50-GV-LGN 918.5-50-SK-RGN 918.5-50-SK-L