GN 476.2 Morsetti di sostegno a T per guide Alluminio, separabili

Morsetti di sostegno a T per guide GN 476.2: Alluminio, separabili
Tipo: W - con prigioniero
Finitura: MT - Rettificato, burattato matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno per guide a T GN 476.2 collegano tubi e barre con disposizione a T. Si utilizzano ad esempio per le guide laterali, nei casi in cui i morsetti non devono sporgere lateralmente.

Inoltre, il punto di serraggio separabile consente di inserire i morsetti di sostegno in strutture esistenti e ne semplifica l’installazione quando non è possibile procedere all’inserimento assiale, ad esempio per la presenza di curve.

Combinando un morsetto di tipo W con uno di tipo A è possibile collegare fra loro due tubi o due barre con qualsiasi angolazione regolabile. La vite di fissaggio standard è una vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762. Può essere sostituita da un kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

Morsetto di sostegno
Alluminio

  • Rettificato, burattato mattMT
  • Anodizzato, neroELS

Prigioniero del tipo W
Acciaio INOX AISI 303


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX


Perni di riferimento ISO 2338
Acciaio INOX


Vite senza testa DIN 913 del tipo A
Acciaio INOX


Vite senza testa DIN 915 del tipo W
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 511
Barre / tubi di collegamento in acciaio INOX GN 480.1

Nascondi disegno tecnico
GN 476.2 Morsetti di sostegno per guide a T, alluminio, separabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon foro alesato
Wcon prigioniero
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro per
tolleranza albero h11
d2
Tipo A
d3
Tipo W
d4
Filettatura di bloccaggio
d5kl1l2l3l4l5tKit di serraggio per d4
B 8B 88M 4M 41616322,530,55,58GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 52017383,136,1710GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 52019423,639,6812GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 62521524,448,91015GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524554,851,81116GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 63026636591218GN 511-M6-30

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Diametro d3
Tipo


Finitura
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Diametro d3
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,54
più IVA 3,90 €
lordo 24,44 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 476.2-B8-B8-A-MTGN 476.2-B8-B8-A-ELSGN 476.2-B8-8-W-MTGN 476.2-B8-8-W-ELSGN 476.2-B10-B10-A-MTGN 476.2-B10-B10-A-ELSGN 476.2-B10-10-W-MTGN 476.2-B10-10-W-ELSGN 476.2-B12-B12-A-MTGN 476.2-B12-B12-A-ELSGN 476.2-B12-12-W-MTGN 476.2-B12-12-W-ELSGN 476.2-B15-B15-A-MTGN 476.2-B15-B15-A-ELSGN 476.2-B15-15-W-MTGN 476.2-B15-15-W-ELSGN 476.2-B16-B16-A-MTGN 476.2-B16-B16-A-ELSGN 476.2-B16-16-W-MTGN 476.2-B16-16-W-ELSGN 476.2-B20-B20-A-MTGN 476.2-B20-B20-A-ELSGN 476.2-B20-20-W-MTGN 476.2-B20-20-W-ELS