GN 1131 Perni di sollevamento Acciaio INOX, autobloccanti, con impugnatura a T

GN 1131 Perni di sollevamento, acciaio INOX, autobloccanti, con impugnatura a T
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I perni di sollevamento GN 1131 con impugnatura a T trovano impiego ad esempio per il sollevamento e il trasporto manuali di dispositivi e utensili.

Premendo il pulsante rosso le sfere di blocco si allentano, consentendo di inserire o estrarre il perno di sollevamento dal foro sul pezzo da sollevare. Fori di fissaggio d1 H11 sono sufficienti per utilizzare i perni di sollevamento in sicurezza. Sono anche disponibili le bussole di fissaggio GN 1132.

I perni di sollevamento GN 1131 sono concepiti soltanto per il sollevamento, la movimentazione e il trasporto manuali e non devono essere utilizzati come punti di attacco su apparecchiature di sollevamento o gru.

Specifiche

Perno
Acciaio INOXNI AISI 630
Temprato per precipitazione


Impugnatura
Alluminio
Anodizzato, colore nero


Pulsante
Alluminio
Anodizzato, colore rosso


Molla
Acciaio INOX

Accessorio

Bussole di fissaggio GN 1132

Nascondi disegno tecnico
GN 1131 Perni di sollevamento, acciaio INOX, autobloccanti, con impugnatura a T disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,04/-0,08l1 +0,6d2d3d4
min
d5h1h2l2 ±0,5l3Carico nominale F
in N
8359,3521,59,85143618,78,75100500
105011,721,512,2143618,710,1100500
125014,221,514,7143618,710,9100500

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Materiale

Diametro d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
125,55
più IVA 23,85 €
lordo 149,40 €
In magazzino
Peso: 0,141 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: -
Questo articolo non è conforme alla direttiva RoHS.
Per prodotti alternativi conformi alla direttiva RoHS, contattare il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507- 0
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1131-8-35-NIGN 1131-10-50-NIGN 1131-12-50-NI