GN 1132 Bussole di fissaggio per perni di sollevamento GN 1130, acciaio INOX

GN 1132 Bussola di fissaggio, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le bussole di fissaggio GN 1132 sono usate in combinazione con i perni di sollevamento GN 1130. Per raggiungere il valore di carico indicato nella tabella per GN 1130 con la lunghezza di innesto x, la lunghezza l1 della bussola di fissaggio deve essere uguale alla lunghezza l1 del perno di sollevamento.

Queste bussole sono destinate al fissaggio permanente sul pezzo in lavorazione e costituiscono un'alternativa poco ingombrante agli anelli di carico o componenti simili.

Specifiche

Bussola
Acciaio INOX

  • AISI 630
  • Temprato per precipitazione

RoHS

Su richiesta

Altre filettature d2

Nascondi disegno tecnico
GN 1132 Bussola di fissaggio, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon esagono esterno
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Lunghezza nominale
d2d3d4 +0,3l2l3sCoppia di serraggio
in Nm
810M 16 x 1,5249,827,5201990
825M 16249,837,5251975
1015M 20 x 1,52812,235,52424145
1035M 202812,2462924130
1215M 24 x 1,53214,735,52427220
1235M 243214,748,53627200
1625M 30 x 23919,2442930440
1650M 303919,2664430400
2050M 36 x 24326705536440

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
d2
Tipo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
d2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,31
più IVA 6,52 €
lordo 40,83 €
In magazzino
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181575