Descrizione del prodotto
I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento flangiati GN 146.5 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.
Il bullone a testa tonda e il dado cieco in z riducono la sezione del foro di fissaggio. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.
Per un fissaggio senza attrezzi, il dado cieco può essere sostituito da un kit di serraggio GN 911.3 elencato in tabella come accessorio.
Specifiche
Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura
Bulloni a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX
Dadi ciechi DIN 917 / rondelle
Acciaio INOX
Guarnizioni
- Dischi di tenuta
Plastica (poliacetale POM) - Anello distanziale
Silicone, 40 ... 60 Shore A
RoHS