GN 146.5 Noix de serrage avec embase Inox, avec 4 alésages

GN 146.5 Noix de serrage avec embase, inox, avec 4 alésages Type: A - sans joints
Type: A - sans joints

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les alésages des noix de serrage avec embase GN 146.5 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement des vis z, boulon de carrosserie et écrou borgne réduise la section transversale de l'alésage pour le serrage. Type B est équipé de joints au niveau des emplacements des vis.

Pour un serrage sans outils, les écrous borgnes peuvent être remplacés par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Inox AISI CF-8
finition grenaillée mate


Boulon de carrosserie DIN 603
Inox


Écrous borgnes DIN 917/ rondelles
Inox


Joints

  • Disques d'étanchéité
    Plastique (Polyacétal POM)
  • Anneau d'entretoise
    Silicone, 40... 60 Shore A

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Masquer schéma technique
GN 146.5 Noix de serrage avec embase, inox, avec 4 alésages schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joints
Bavec étanchéités

N° d'identification

4avec écrou borgne en inox DIN 917
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage B
bd2d3k
Longueur
de serrage
l1mtx1x2y1y2z
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z
l2
B 30226,537406630752357053M 863 | 78
B 40288,550,25686427,6785210882M 1078 | 92
B 503010,7606598,5509926212898M 1078 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Type


N° d'identification

Alésage d1
Type


N° d'identification

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
47,50
plus TVA 9,03 €
brute 56,53 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,41 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,270 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.