GN 21 Piedini di livellamento Acciaio INOX, con piastra di base tornita, senza fori di montaggio

GN 21 Piedini di livellamento, acciaio INOX Tipo (pedana): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma
Versione della vite: X - Esagono esterno con filettatura interna
Tipo (pedana): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma
Versione della vite: X - Esagono esterno con filettatura interna

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 21 vengono consegnati montati e non possono essere rimossi.

Specifiche

Piastra base
Acciaio INOX AISI 304


Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


Fondo in gomma, intarsiato
NBR (Perbunan®), 70 Shore A


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 21 Piedini di livellamento, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (pedana)

D0Finitura tornita, senza fondo in gomma
D1Finitura tornita, con fondo in gomma, intarsiato, colore nero

Versione della vite

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
VSenza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
VKCon dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
WCon bussola regolabile, filettatura coperta e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK e U / UK
l2
Versione
V / VK
l3
Versione
W
l7
Versione
X
h1h2
80M 8405063---------------348,52
80M 10506080100--------------378,52
80M 126080100125--------------408,52
80M 16----7510012515020025075100125150118143168193468,52
80M 20----75100125150200250100125150200143168193243548,52
80M 24----100125150200300-100150200-168218268--8,52
100M 8405063---------------3593
100M 10506080100--------------3893
100M 126080100125--------------4193
100M 16----75100125150200250751001251501191441691944793
100M 20----751001251502002501001251502001441691942445593
100M 24----100125150200300-100150200-169219269--93
120M 20----75100125150200250--------59123,5
120M 24----100125150200300----------123,5
120M 30----100125150200300----------123,5
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
80M 8-19,5-----17-----148
80M 10-19,5-----17-----1410
80M 12-19,5-----17-----1712
80M 1624-25,521,5454529-1281012202216
80M 2030-2723565636-15101316242720
80M 2435-30,526676742-1912172030--
100M 8-20,5-----17-----148
100M 10-20,5-----17-----1410
100M 12-20,5-----17-----1712
100M 1624-26,522,5454532-1281012202216
100M 2030-2824565640-15101316242720
100M 2435-31,527676748-1912172030--
120M 20--32-----1510---2720
120M 24--35,5-----1912-----
120M 30--39,5-----2412-----
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Carico statico
in kN
Versione S /  SK


Versione T / TK
Versione U / UK


Versione V / VK


Versione W


Versione X
80M 86---17
80M 1011---17
80M 1216---17
80M 16-17212517
80M 20-28353528
80M 24-465252-
100M 86---17
100M 1011---17
100M 1216---17
100M 16-17212517
100M 20-28353528
100M 24-465252-
120M 20-28--28
120M 24-46---
120M 30-43---

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (pedana)


Versione della vite










Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (pedana)


Versione della vite










Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
32,19
più IVA 6,12 €
lordo 38,31 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,67 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,324 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098