JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 21 Pieds de machine Inox, avec socle tourné, sans alésages de montage

Photo

GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: X - hexagone externe, filetage femelle
Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: X - hexagone externe, filetage femelle
GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: X - hexagone externe, filetage femelle GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: T - sans écrou, clé plate en bas GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: U - sans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: UK - avec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: VK - avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 21 Pieds de machine, inox Type (socle): D0 - finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version de la vis: W - avec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 21 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 304


Tige filetée
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


Sous-couche en caoutchouc, incrustée
NBR (Perbunan®), 70 Shore A


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 21 Pieds de machine, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type (socle)

D0finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
D1finement tourné, avec sous-couche en caoutchouc, noir

Version de la vis

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Vsans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKavec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Wavec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
T/TK et U/UK
l2
Version
V/VK
l3
Version
W
l7
Version
X
h1h2
80M 8405063---------------348,52
80M 10506080100--------------378,52
80M 126080100125--------------408,52
80M 16----7510012515020025075100125150118143168193468,52
80M 20----75100125150200250100125150200143168193243548,52
80M 24----100125150200300-100150200-168218268--8,52
100M 8405063---------------3593
100M 10506080100--------------3893
100M 126080100125--------------4193
100M 16----75100125150200250751001251501191441691944793
100M 20----751001251502002501001251502001441691942445593
100M 24----100125150200300-100150200-169219269--93
120M 20----75100125150200250--------59123,5
120M 24----100125150200300----------123,5
120M 30----100125150200300----------123,5
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
80M 8-19,5-----17-----148
80M 10-19,5-----17-----1410
80M 12-19,5-----17-----1712
80M 1624-25,521,5454529-1281012202216
80M 2030-2723565636-15101316242720
80M 2435-30,526676742-1912172030--
100M 8-20,5-----17-----148
100M 10-20,5-----17-----1410
100M 12-20,5-----17-----1712
100M 1624-26,522,5454532-1281012202216
100M 2030-2824565640-15101316242720
100M 2435-31,527676748-1912172030--
120M 20--32-----1510---2720
120M 24--35,5-----1912-----
120M 30--39,5-----2412-----
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Capacité de charge
in kN
Version S / SK


Version T / TK
Version U / UK


Version V / VK


Version W


Version X
80M 86---17
80M 1011---17
80M 1216---17
80M 16-17212517
80M 20-28353528
80M 24-465252-
100M 86---17
100M 1011---17
100M 1216---17
100M 16-17212517
100M 20-28353528
100M 24-465252-
120M 20-28--28
120M 24-46---
120M 30-43---

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (socle)


Version de la vis










Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
32,19
plus TVA 6,12 €
brute 38,31 €
Demandez le délai de livraison
incl. supplément matériel: 2,67 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,324 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.