GN 6343 Arandelas de nivelación de acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las arandelas de nivelación de acero inoxidable GN 6343 se utilizan principalmente en la construcción de máquinas dispositivos si se necesita calzar con elementos de nivelación.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 304
  • torneado, natural

RoHS

Bajo pedido

otras dimensiones
superficie pavonada químicamente

Ocultar dibujo técnico
GN 6343 Arandelas de nivelación de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

d1 +0,1/+0,3d2 -0,2±0,1
4812-
412123
510123
51523-
612123
620235
816235
825235
1020235
103035-
1220235
123035-
1620235
163035-

Estructura y precio

Material

Diámetro interno d1
Diámetro exterior d2
Espesor s
Material

Diámetro interno d1
Diámetro exterior d2
Espesor s

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,19
más IVA 0,23 €
bruto 1,42 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182200