Descrizione del prodotto
I piedini di livellamento GN 344.2 sono realizzati in un materiale plastico (PA) conduttivo ESD o gomma (NBR) che impedisce la formazione di cariche statiche. La scritta ESD-C sulla superficie dei piedini di livellamento indica le speciali proprietà antistatiche in conformità alla norma ICE 61340-5-1.
Questi piedini di livellamento hanno un'elevata capacità di carico, ottenuta grazie all'utilizzo di un materiale plastico di altissima qualità. La base a gradini contribuisce inoltre a distribuire il carico su una superficie più ampia.
I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.
I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.
Le capacità di carico elencate sono valori indicativi non vincolanti; il produttore non si assume alcuna responsabilità per le loro prestazioni. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.
I piedini di livellamento GN 344.2 vengono forniti assemblati, ma possono anche essere smontati.
Specifiche
Piedino
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
- Rinforzo in fibra di vetro
- Nero, finitura matt
- Resistente a temperature fino a 100 °C
- Elettroconduttivo
- Resistività superficiale 103 Ω
(Metodo di misurazione ASTM D257) - Resistività volumetrica 103 Ω
(Metodo di misurazione ASTM D257)
Perno filettato
Acciaio
- Zincato, passivato blu
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio
Zincato, passivato blu
Fondo in gomma (NBR)
- 70 Shore A, nero
- Elettroconduttivo
- Resistività superficiale 103 Ω
(Metodo di misurazione ASTM D991) - Resistività volumetrica 103 Ω
(Metodo di misurazione ASTM D991)
RoHS