GN 1132 Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen GN 1130, Edelstahl

GN 1132 Aufnahmebuchsen, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Aufnahmebuchsen GN 1132 werden in Verbindung mit Kugeltragbolzen GN 1130 verwendet. Die Länge l1 der Aufnahmebuchse sollte mit der Länge l1 des Kugeltragbolzens übereinstimmen um die in der Tabelle bei GN 1130 angegebenen Belastungsangaben bei der Einstecklänge x zu erreichen.

Aufnahmebuchsen sind für den dauerhaften Verbleib am Werkstück vorgesehen und bilden so eine platzsparenden Alternative gegenüber Ringschrauben oder ähnlichem.

Ausführung

Buchse
Edelstahl 1.4542
ausscheidungsgehärtet


RoHS

Auf Anfrage

andere Gewinde d2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1132 Aufnahmebuchsen, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Aussensechskant
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Nennlänge
d2d3d4 +0,3l2l3sAnzugsdrehmoment
in Nm
810M 16 x 1,5249,827,5201990
825M 16249,837,5251975
1015M 20 x 1,52812,235,52424145
1035M 202812,2462924130
1215M 24 x 1,53214,735,52427220
1235M 243214,748,53627200
1625M 30 x 23919,2442930440
1650M 303919,2664430400
2050M 36 x 24326705536440

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Länge l1
d2
Form

Bolzendurchmesser d1
Länge l1
d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
34,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,52 €
brutto 40,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181575
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.