GN 1132Casquillos de alojamientopara pasadores de elevación GN 1130, acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Los casquillos de alojamiento de acero inoxidable GN 1132 se usan conjuntamente con los pasadores de elevación GN 1130. Para alcanzar la especificación de carga indicada para la longitud de inserción x en la tabla del GN 1130, la longitud l1 del casquillo de alojamiento debería ser igual a la longitud l1 del pasador de elevación.
Los casquillos de alojamiento de acero inoxidable están destinados a aplicaciones en las que deben estar presentes permanentemente en la pieza de trabajo, lo que ofrece una alternativa más compacta a las anillas de carga o mecanismos similares.
Especificación
Casquillo
Acero inoxidable AISI 630
endurecido por precipitación
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181575
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €