GN 1132 Douilles de maintien pour broches à bille de levage GN 1130, inox

GN 1132 Douille de maintien, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les douilles de maintien GN 1132 sont utilisées avec les broches à bille de levage GN 1130 . La longueur l1 de la douille de maintien doit être égale à la longueur l1 de la broche à bille de levage afin d'atteindre la spécification de charge indiquée dans le tableau pour GN 1130 pour une longueur x emboîtée.

Les douilles de maintien sont insérées de manière à rester fixes au niveau de la pièce de travail et permettent ainsi un gain de place pour les anneaux de levage articulés ou similaires.

Spécifications

Douille
Inox AISI 630
durcie par précipitation


RoHS

Sur demande

autres filetages d2

Masquer schéma technique
GN 1132 Douille de maintien, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aà 6 pans extérieurs
Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Longueur nominale
d2d3d4 +0,3l2l3sCouple de serrage
en Nm
810M 16 x 1,5249,827,5201990
825M 16249,837,5251975
1015M 20 x 1,52812,235,52424145
1035M 202812,2462924130
1215M 24 x 1,53214,735,52427220
1235M 243214,748,53627200
1625M 30 x 23919,2442930440
1650M 303919,2664430400
2050M 36 x 24326705536440

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
d2
Type

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
d2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
34,31
plus TVA 6,52 €
brute 40,83 €
En stock
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181575
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.