GN 114.6 Steckbolzen Edelstahl, mit Axialsicherung (Sperrklinke)

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.6 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Griffknopf/ Druckknopf / Schieber
Edelstahl 1.4305


Bolzen
Edelstahl 1.4305


Sperrklinke
Edelstahl-Blech 1.4301


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung ausblenden
GN 114.6 Steckbolzen, Edelstahl, mit Axialsicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1  -0,1l1 +0,4
Kleinstmaß
abd2d3d4d5l2l3
61620253035404550607080----2,30,57,3 +0,55,91225720
8162025303540455060708090100--2,80,69,8 +0,57,915308,421
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918349,826
122025304035455060708090100110120-3,8113,7 +111,9183411,326
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9224014,232
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8254014,833

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1
Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 114.6
617
835
1047
1275
16138
20228

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,59 €
brutto 22,47 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900