GN 114.6 Broches de centrage Inox, à verrouillage axial (cliquet)

GN 114.6 Broches de centrage en inox, à verrouillage axial
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les broches de centrage à verrouillage axial GN 114.6 sont utilisées pour fixer, raccorder et verrouiller rapidement divers systèmes de montage et de fixation. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.

Les cliquets rectangulaires en tôle inox maintiennent la broche de centrage en position axiale dans l'alésage. Elle peut être rétractée en appuyant sur le bouton ; une fois celui-ci relâché, le ressort de pression revient dans sa position de verrouillage.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Bouton champignon/bouton poussoir/glissière
Inox AISI 303


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Cliquet
Inox AISI 304 (tôle d'acier)


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Masquer schéma technique
GN 114.6 Broches de centrage en inox, à verrouillage axial schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1  -0,1l1 +0,4
Taille minimum
abd2d3d4d5l2l3
61620253035404550607080----2,30,57,3 +0,55,91225720
8162025303540455060708090100--2,80,69,8 +0,57,915308,421
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918349,826
122025304035455060708090100110120-3,8113,7 +111,9183411,326
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9224014,232
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8254014,833

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 114.6
617
835
1047
1275
16138
20228

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,88
plus TVA 3,59 €
brute 22,47 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,033 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.